WIG01 06 - Cylinder mount(Single)/L type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/wig01_06.prj},{NB=WIG03-8-D12},{CODE=WIG03},{TYPE=L type Standard},{CYL=Nut installation},{MAT=0Cr18Ni9},{MAT1=SUS304},{SUR=-},{ACY=8},{ACYPOOL=8,10,12,16,20,25},{D=12},{DTOL=+0.2/+0.1},{H1=25},{H2=8},{T=2},{V=18},{LINK=website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
CYL
Cylinder installation form
ⁿ/ₐ
MAT
National standard Material
ⁿ/ₐ
MAT1
Quite Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
L
[mm]
W
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
F
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
B
[mm]
DD
d
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
WIG01-8-D12
WIG01
L type Standard
Nut installation
45
S45C
Blackening
+0.2/+0.1
39
31
25
8
24
2
16
18
19
5.5
-
-
WIG02-8-D12
WIG02
L type Standard
Nut installation
45
S45C
Hard chrome plating
+0.2/+0.1
39
31
25
8
24
2
16
18
19
5.5
-
-
WIG03-8-D12
WIG03
L type Standard
Nut installation
0Cr18Ni9
SUS304
-
+0.2/+0.1
39
31
25
8
24
2
16
18
19
5.5
-
-
WIG04-8-D12
WIG04
L type Widened
Nut installation
45
S45C
Blackening
+0.2/+0.1
56
31
25
8
41
2
16
18
19
5.5
M8x1.0
M6
WIG05-8-D12
WIG05
L type Widened
Nut installation
45
S45C
Hard chrome plating
+0.2/+0.1
56
31
25
8
41
2
16
18
19
5.5
M8x1.0
M6
WIG06-8-D12
WIG06
L type Widened
Nut installation
0Cr18Ni9
SUS304
-
+0.2/+0.1
56
31
25
8
41
2
16
18
19
5.5
M8x1.0
M6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성