XUF42 44 - Dust-proof sealing ring AD series DKB series
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C5-seal
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c5/xuf42_44.prj},{NB=XUF42-d20},{CODE=XUF42},{TYPE=AD series},{MAT1=Teflon(PTFE) + bronze},{MAT2=nitrile rubber(NBR)},{MAT3=-},{MAT4=-},{TR=-45℃~100℃},{ME=Hydraulic oil, flame retardant, water, gas},{SP=≤15m/s},{DD=20},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Slip ring material
ⁿ/ₐ
MAT2
O-ring material
ⁿ/ₐ
MAT3
Skeleton Material
ⁿ/ₐ
MAT4
Lip texture
ⁿ/ₐ
TR
Temperature range for use
ⁿ/ₐ
ME
Medium
ⁿ/ₐ
SP
Speed
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
AA
a
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
TT
t
ⁿ/ₐ
HH
h
ⁿ/ₐ
XUF42-d20
XUF42
AD series
Teflon(PTFE) + bronze
nitrile rubber(NBR)
-
-
-45℃~100℃
Hydraulic oil, flame reta...
≤15m/s
27.6
4.0
21.5
3
2.65
0
0
XUF43-d20
XUF43
AD series
Teflon(PTFE) + bronze
Fluorine rubber(FKM)
-
-
-45℃~180℃
Hydraulic oil, flame reta...
≤15m/s
27.6
4.0
21.5
3
2.65
0
0
XUF44-d14
XUF44
DKB series
-
-
Cold-rolled steel sheet
nitrile rubber(NBR)
-25℃~120℃
Hydraulic oil, flame reta...
≤1m/s
24.0
5.0
19.0
0
0.00
5
7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성