XTS01 - Piston rod pan-piston seal
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C5-seal
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c5/xts01.prj},{NB=XTS01-01},{CODE=XTS01},{MAT1=Teflon carbon fiber},{MAT2=SUS301},{COLOR=Black},{PP=Shaft/bore seal with low to medium speed rotation},{STR1=45},{STR2=60},{SP1=15},{SP2=1},{TRF=-40~260℃},{UM=Water, steam, oil, crude oil, common chemicals, petrochemicals},{SPE=01},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MAT1
Main body material
ⁿ/ₐ
MAT2
Spring material
ⁿ/ₐ
COLOR
color
ⁿ/ₐ
PP
Purpose
ⁿ/ₐ
STR1
Dynamic maximum pressure
[MPa]
STR2
Static maximum pressure
[MPa]
SP1
Maximum speed of reciprocating
[m/s]
SP2
Maximum speed of rotation
[m/s]
TRF
Temperature range for use
ⁿ/ₐ
UM
Use Medium
ⁿ/ₐ
DD
d (Product dimensions)
ⁿ/ₐ
D
D (Product dimensions)
ⁿ/ₐ
H
H (Product dimensions)
ⁿ/ₐ
DD2
d2 Shaft diameter
ⁿ/ₐ
D1
D1 Bottom diameter of groove
ⁿ/ₐ
L
L (Slot width)
ⁿ/ₐ
RR
r (MAX)
ⁿ/ₐ
S
Radial clearance (<2MPa)
ⁿ/ₐ
S1
Radial clearance(<10MPa)
ⁿ/ₐ
S2
Radial clearance(<20MPa)
ⁿ/ₐ
S3
Radial clearance(<40MPa)
ⁿ/ₐ
XTS01-01
XTS01
Teflon carbon fiber
SUS301
Black
Shaft/bore seal with low ...
45
60
15
1
-40~260℃
Water, steam, oil, crude ...
2.6
6.2
2.2
3
5.9
2.4
0.4
0.20
0.10
0.08
0.05
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성