FHC11 16 - Torsion spring/Angle 225°/270°/315°
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/fhc11_16.prj},{NB=FHC13-D12-n1-d1.0},{CODE=FHC13},{TYPE=Torsion spring},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304-WPB},{ROT=Left facing},{ANG=270°},{D=12},{N=1},{DD=1.0},{LINK=Website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
National standard material
ⁿ/ₐ
MAT2
Equivalent materil
ⁿ/ₐ
ROT
Rotation direction
ⁿ/ₐ
ANG
angle
ⁿ/ₐ
LR
L/R
ⁿ/ₐ
SPR1
Spring constant Arm angle 225 °
ⁿ/ₐ
SPR2
Spring constant Arm angle 270 °
ⁿ/ₐ
SPR3
Spring constant Arm angle 315 °
ⁿ/ₐ
MAX1
Maximum usage angle Arm angle 225 °
ⁿ/ₐ
MAX2
Maximum usage angle Arm angle 270 °
ⁿ/ₐ
MAX3
Maximum usage angle Arm angle 315 °
ⁿ/ₐ
FHC11-D12-n1-d1.0
FHC11
Torsion spring
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
Left facing
225°
50
2.3262
2.1600
2.0160
37
40
43
FHC12-D12-n1-d1.0
FHC12
Torsion spring
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
Right facing
225°
50
2.3262
2.1600
2.0160
37
40
43
FHC13-D12-n1-d1.0
FHC13
Torsion spring
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
Left facing
270°
50
2.3262
2.1600
2.0160
37
40
43
FHC14-D12-n1-d1.0
FHC14
Torsion spring
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
Right facing
270°
50
2.3262
2.1600
2.0160
37
40
43
FHC15-D12-n1-d1.0
FHC15
Torsion spring
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
Left facing
315°
50
2.3262
2.1600
2.0160
37
40
43
FHC16-D12-n1-d1.0
FHC16
Torsion spring
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
右向
315°
50
2.3262
2.1600
2.0160
37
40
43
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성