BMG31 - Magnet with seat,Resin fixed type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/bmg31.prj},{NB=BMG31-D20},{CODE=BMG31},{TYPE=Resin fixed type},{MAT1=steel},{SUR1=Nickel plated},{MAT2=NdFeB},{SUR2=Nickel plated},{MAT3=POM},{COL=True color},{NR=80℃},{CJ=Surface pole N/Instead of magnetic poles S},{D=20},{DD1=4.5},{DD2=8.6},{H=7.2},{N=88.2(9)},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
Magnet holder (material)
ⁿ/ₐ
SUR1
Magnet holder (surface treatment)
ⁿ/ₐ
MAT2
Magnet (material)
ⁿ/ₐ
SUR2
Magnet (surface treatment)
ⁿ/ₐ
MAT3
Resin ring material
ⁿ/ₐ
COL
Resin ring colour
ⁿ/ₐ
NR
Heat resistant temperature
ⁿ/ₐ
CJ
magnetic pole
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H
[mm]
N
Attractive
ⁿ/ₐ
BMG31-D16
BMG31
Resin fixed type
steel
Nickel plated
NdFeB
Nickel plated
POM
True color
80℃
Surface pole N/Instead of...
16
3.5
6.5
5.2
58.8(6)
BMG31-D20
BMG31
Resin fixed type
steel
Nickel plated
NdFeB
Nickel plated
POM
True color
80℃
Surface pole N/Instead of...
20
4.5
8.6
7.2
88.2(9)
BMG31-D25
BMG31
Resin fixed type
steel
Nickel plated
NdFeB
Nickel plated
POM
True color
80℃
Surface pole N/Instead of...
25
5.5
11.0
7.7
186.2(19)
BMG31-D32
BMG31
Resin fixed type
steel
Nickel plated
NdFeB
Nickel plated
POM
True color
80℃
Surface pole N/Instead of...
32
5.5
11.0
7.8
313.6(32)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성