BMF03 04 - Magnet with seat Precision type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/bmf03_04.prj},{NB=BMF03-D6},{CODE=BMF03},{TYPE=Precision type, flat type},{MAT1=SUM24L},{SUR1=Nickel},{MAT=NdFeB},{SUR=Nickel},{MAT2=brass},{HEA=80℃},{POL=N},{POL1=S},{D=6},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Magnet holder material
ⁿ/ₐ
SUR1
Magnet seat surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT
Magnet material
ⁿ/ₐ
SUR
Magnet surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT2
Copper ring material
ⁿ/ₐ
HEA
Heat resistant temperature
ⁿ/ₐ
POL
Surface magnetic poles
ⁿ/ₐ
POL1
Reverse magnetic pole
ⁿ/ₐ
TOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
HH1
h1
ⁿ/ₐ
HH2
h2
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
ATT
Attraction N(kgf)
ⁿ/ₐ
GAU
Surface flux density Gaussian (G)
ⁿ/ₐ
BMF03-D6
BMF03
Precision type, flat type
SUM24L
Nickel
NdFeB
Nickel
brass
80℃
N
S
0,-0.012
6
5
4
3
2
5
2.9(0.3)
680~750
BMF04-D6
BMF04
Precision type, Concave t...
SUM24L
Nickel
NdFeB
Nickel
brass
80℃
N
S
0,-0.012
5
5
4
3
0
0
2.9(0.3)
2500~3000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성