BLJ51 - Elastic cylindrical pin and straight bar type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/blj51.prj},{NB=BLJ51-D2.5-L10},{CODE=BLJ51},{TYPE=A},{MAT=Spring Steel},{HRD=45-50HRC},{SUR=Black},{D=2.5},{DMAX=2.75},{DMIN=2.65},{L=10},{LPOOL=10,16,20},{S=0.50},{C=0.3},{PDF=Single click to PDF},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DMAX
D max
[mm]
DMIN
D min
[mm]
S
[mm]
BLJ51-D1-L5
BLJ51
Straight type
Spring steel
45-50HRC
Black
1.0
1.20
1.10
0.20
BLJ51-D1.2-L5
BLJ51
Straight type
Spring steel
45-50HRC
Black
1.2
1.40
1.30
0.25
BLJ51-D1.4-L5
BLJ51
Straight type
Spring steel
45-50HRC
Black
1.4
1.60
1.50
0.28
BLJ51-D1.6-L5
BLJ51
Straight type
Spring steel
45-50HRC
Black
1.6
1.80
1.70
0.30
BLJ51-D2-L5
BLJ51
Straight type
Spring steel
45-50HRC
Black
2.0
2.25
2.15
0.40
BLJ51-D2.5-L10
BLJ51
Straight type
Spring steel
45-50HRC
Black
2.5
2.75
2.65
0.50
BLJ51-D3-L10
BLJ51
Straight type
Spring steel
45-50HRC
Black
3.0
3.25
3.15
0.60
BLJ51-D4-L10
BLJ51
Straight type
Spring steel
45-50HRC
Black
4.0
4.40
4.20
0.80
BLJ51-D5-L10
BLJ51
Straight type
Spring steel
45-50HRC
Black
5.0
5.40
5.20
1.00
BLJ51-D6-L10
BLJ51
Straight type
Spring steel
45-50HRC
Black
6.0
6.40
6.20
1.20
BLJ51-D8-L16
BLJ51
Straight type
Spring steel
45-50HRC
Black
8.0
8.60
8.30
1.60
BLJ51-D10-L16
BLJ51
Straight type
Spring steel
45-50HRC
Black
10.0
10.60
10.30
2.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성