TDD01 - With stop block bolts with wrench groove
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tdd01_asmtab.prj},{NB=TDD01-M5-L20},{CODE=TDD01},{TYPE=daibanshoucaoxing},{MAT1=SUS304},{SUR=-},{MAT2=dihuitanxingxiangjiao},{COL=heise},{HRD=xiaoshiA57},{MAT3=SUS304},{SUR1=-},{M=5},{L=20},{LPOOL=20,30,40},{D=12},{C=8.80},{S=8.0},{A=8},{A1=4.5},{T=4.5},{W=4.0},{XS=0.112},{FZ=5.4},{LINK=webxxx},{PPATH=tdd01/assem/tdd01_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
The main material
ⁿ/ₐ
SUR
Body surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT2
Stop material
ⁿ/ₐ
COL
Stop color
ⁿ/ₐ
HRD
Stopper hardness
ⁿ/ₐ
MAT3
Accessory material (1 hex nut)
ⁿ/ₐ
SUR1
Accessory surface treatment (1 hex nut)
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
S
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
XS
Impact absorption (kgf??¡§¡§cm)
ⁿ/ₐ
FZ
Load resistance (kgf)
ⁿ/ₐ
TDD01-M3-L10
TDD01
With wrench slot
SUS304
-
Low elasticity rubber
black
Shore A57
SUS304
-
3
8
6.15
5.5
6
4.0
2.4
2.0
0.045
2.2
TDD01-M4-L10
TDD01
With wrench slot
SUS304
-
Low elasticity rubber
black
Shore A57
SUS304
-
4
10
7.70
7.0
7
4.2
3.2
3.0
0.069
3.4
TDD01-M5-L20
TDD01
With wrench slot
SUS304
-
Low elasticity rubber
black
Shore A57
SUS304
-
5
12
8.80
8.0
8
4.5
4.5
4.0
0.112
5.4
TDD01-M6-L20
TDD01
With wrench slot
SUS304
-
Low elasticity rubber
black
Shore A57
SUS304
-
6
15
11.10
10.0
9
5.0
5.0
4.5
0.207
9.4
TDD01-M8-L30
TDD01
With wrench slot
SUS304
-
Low elasticity rubber
black
Shore A57
SUS304
-
8
18
14.40
13.0
11
5.7
6.5
6.5
0.35
14.2
TDD01-M10-L30
TDD01
With wrench slot
SUS304
-
Low elasticity rubber
black
Shore A57
SUS304
-
10
21
17.80
16.0
12
5.6
8.0
8.0
0.517
23.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성