TCD51 52 - Hexagon socket head cap screw with stopper/Regulating type/Stopper material/polyurethane
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tdc51_52.prj},{NB=TDC51-M3-L10},{CODE=TDC51},{TYPE=Regulating type},{TYPE1=Hexagon socket cylindrical stopper},{TYPE2=Standard type},{THR=Coarse tooth},{MAT=SUS304},{SUR=---},{STR=---},{MAT1=polyurethane},{HRD=Xiao style A90},{COLOUR=black},{ANT=---},{MAT2=SUS304},{SUR2=---},{QUA=1pcs},{M=3},{L=10},{LINK=Website link},{PPATH=tdc51_52/assem/tdc51_52_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
TYPE1
type
ⁿ/ₐ
TYPE2
type
ⁿ/ₐ
THR
thread
ⁿ/ₐ
MAT
subject material
ⁿ/ₐ
SUR
subject surface preparation
ⁿ/ₐ
STR
subject strength grade
ⁿ/ₐ
MAT1
Stop material
ⁿ/ₐ
HRD
Stop hardness
ⁿ/ₐ
COLOUR
Stop colour
ⁿ/ₐ
ANT
Antistatic value
ⁿ/ₐ
MAT2
material
ⁿ/ₐ
SUR2
surface preparation
ⁿ/ₐ
QUA
quantity
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
T
ⁿ/ₐ
TDC51-M3-L10
TDC51
Regulating type
Hexagon socket cylindrica...
Standard type
Coarse tooth
SUS304
---
---
polyurethane
Xiao style A90
black
---
SUS304
---
1pcs
Full thread
6
3
7.5
5.5
3.3
2.5
2.4
TDC52-M3-L10
TDC52
Regulating type
Hexagon socket cylindrica...
Standard type
Coarse tooth
SUS304
---
---
polyurethane
Xiao style A70
blue
---
SUS304
---
1pcs
Full thread
6
3
7.5
5.5
3.3
2.5
2.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성