TAS01 - Shaft ring/Type C/Spring steel
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tas01.prj},{NB=TAS01-4},{CODE=TAS01},{TYPE=C型},{MAT=Spring steel},{HRD=44~53HRC},{SUR=ACP(Phosphate film)},{SPE=4},{LINK=Website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
surface preparation
ⁿ/ₐ
DD3
d3
[mm]
DD3TOL
d3 tolerance
ⁿ/ₐ
TT
t
[mm]
TTTOL
t tolerance
ⁿ/ₐ
BB
b
[mm]
AA
a
[mm]
DD0
d0(min)
ⁿ/ₐ
DD4
d4
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD2TOL
d2 tolerance
ⁿ/ₐ
M
m
[mm]
MTOL
m tolerance
ⁿ/ₐ
N
n
[min]
TAS01-4
TAS01
C型
Spring steel
44~53HRC
ACP(Phosphate film)
3.7
+0.04/-0.15
0.40
±0.03
0.9
2.2
0.8
9
4
3.8
0/-0.04
0.50
+0.1/0
0.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성