UBE01 52 - Metal Collars-Standard Type · Specification · Common Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C1-Washers / Collars
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c1/ube01_52.prj},{NB=UBE05-V1.5-D4-L10},{CODE=UBE05},{TYPE1=Standard type},{TYPE2=normal type},{TYPE3=Size specification},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{HRD=-},{SUR=Electroless nickel plating},{V=1.5},{D=4.0},{L=10.0},{CACB=N/A},{CACB1=0.0},{AAAB=N/A},{AAAB1=0.0},{Y=0},{MCMD=N/A},{MAMB=N/A},{MAMB1=0},{WA=N/A},{VC=N/A},{DCHC=N/A},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE1
type
ⁿ/ₐ
TYPE2
type
ⁿ/ₐ
TYPE3
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Material (International)
ⁿ/ₐ
MAT2
Material (equivalent)
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
VTOL
V tolerance
ⁿ/ₐ
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
UBE01-V1.5-D4-L10
UBE01
Standard type
normal type
Size specification
45
S45C
-
-
+0.3/+0.1
0/-0.2
UBE02-V1.5-D4-L10
UBE02
Standard type
normal type
Size specification
45
S45C
43~48HRC
-
+0.3/+0.1
0/-0.2
UBE03-V1.5-D4-L10
UBE03
Standard type
normal type
Size specification
45
S45C
-
Black coating
+0.3/+0.1
0/-0.2
UBE04-V1.5-D4-L10
UBE04
Standard type
normal type
Size specification
45
S45C
43~48HRC
Black coating
+0.3/+0.1
0/-0.2
UBE05-V1.5-D4-L10
UBE05
Standard type
normal type
Size specification
45
S45C
-
Electroless nickel platin...
+0.3/+0.1
0/-0.2
UBE06-V1.5-D4-L10
UBE06
Standard type
normal type
Size specification
45
S45C
43~48HRC
Electroless nickel platin...
+0.3/+0.1
0/-0.2
UBE07-V1.5-D4-L10
UBE07
Standard type
normal type
Size specification
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
+0.3/+0.1
0/-0.2
UBE08-V1.5-D4-L10
UBE08
Standard type
normal type
Size specification
LY11
A2017
-
Natural anodizing
+0.3/+0.1
0/-0.2
UBE09-V1.5-D4-L10
UBE09
Standard type
normal type
Size specification
LY11
A2017
-
Black anodized
+0.3/+0.1
0/-0.2
UBE51-V1.5-D4-L10
UBE51
Standard type
normal type
Size specification
9CrWMn
SKS3
53HRC~
Black coating
+0.3/+0.1
0/-0.2
UBE52-V1.5-D4-L10
UBE52
Standard type
normal type
Size specification
9CrWMn
SKS3
53HRC~
Electroless nickel platin...
+0.3/+0.1
0/-0.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성