KDL71 - Connection block for oil pressure/water pressure ?¡è L shape ?¡è End face without hole ?¡è Spacing type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A8-Connecting block
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a8/kdl71.prj},{NB=KDL71-3K-Q2-R2-P35},{CODE=KDL71},{TYPE=L XINGGC},{TYPOOL=zhiding},{BC=60X60},{MAT=SS400},{SUR=Zinc Plating},{CY=20.6MPa.app.210Kgf/cm*cm yixia},{CODEPOOL=3K},{Q=1},{R=1},{A=60},{P=35},{PPOOL=[35:60/1]},{N=2},{N1=6},{AA=13.157},{AA1=9.7},{BB=16.662},{BB1=10.1},{CC=20.955},{CC1=13.2},{DD=26.441},{DD1=14.5},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
BC
Side length
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
CY
Atmospheric pressure
ⁿ/ₐ
CODEPOOL
Number of side holes
ⁿ/ₐ
N
[mm]
N1
Number of threaded holes
ⁿ/ₐ
KDL71-1K-Q2-R2-P60
KDL71
L-shaped ?¡è end face wit...
60X60
SS400
Galvanized
20.6MPa.app.210Kgf/cm*cm ...
1K
0
2
KDL71-2K-Q2-R2-P35
KDL71
L-shaped ?¡è end face wit...
60X60
SS400
Galvanized
20.6MPa.app.210Kgf/cm*cm ...
2K
1
4
KDL71-3K-Q2-R2-P35
KDL71
L-shaped ?¡è end face wit...
60X60
SS400
Galvanized
20.6MPa.app.210Kgf/cm*cm ...
3K
2
6
KDL71-4K-Q2-R2-P35
KDL71
L-shaped ?¡è end face wit...
60X60
SS400
Galvanized
20.6MPa.app.210Kgf/cm*cm ...
4K
3
8
KDL71-5K-Q2-R2-P35
KDL71
L-shaped ?¡è end face wit...
60X60
SS400
Galvanized
20.6MPa.app.210Kgf/cm*cm ...
5K
4
10
KDL71-6K-Q2-R2-P35
KDL71
L-shaped ?¡è end face wit...
60X60
SS400
Galvanized
20.6MPa.app.210Kgf/cm*cm ...
6K
5
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성