kal11 - Connecting block for air pressure ?¡è L shape ?¡è End face without hole ?¡è Pitch fixed type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A8-Connecting block
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a8/kal11.prj},{NB=KAL11-3K-Q1-R1},{CODE=KAL11},{TYPE=L XINGGC},{TYPOOL=guding},{BC=20X20},{MAT=A5052},{SUR=Natural Anodizing},{CY=1MPa.app.10.2Kgf/cm*cm yixia},{CODEPOOL=3K},{Q=1},{R=1},{P=15},{N=2},{N1=6},{AA=9.728},{BB=6.5},{M1=3},{M2=4},{M3=5},{PDF=single click to PDF},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
TYPOOL
Types of
ⁿ/ₐ
BC
Side length
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
CY
Atmospheric pressure
ⁿ/ₐ
CODEPOOL
Number of side holes
ⁿ/ₐ
P
[mm]
N
[mm]
N1
Number of threaded holes
ⁿ/ₐ
KAL11-1K-Q1-R1
KAL11
L-shaped ?¡è end face wit...
Fixed spacing
20X20
A5052
Natural anodizing
1MPa.app.10.2Kgf/cm*cm yi...
1K
15
0
2
KAL11-2K-Q1-R1
KAL11
L-shaped ?¡è end face wit...
Fixed spacing
20X20
A5052
Natural anodizing
1MPa.app.10.2Kgf/cm*cm yi...
2K
15
1
4
KAL11-3K-Q1-R1
KAL11
L-shaped ?¡è end face wit...
Fixed spacing
20X20
A5052
Natural anodizing
1MPa.app.10.2Kgf/cm*cm yi...
3K
15
2
6
KAL11-4K-Q1-R1
KAL11
L-shaped ?¡è end face wit...
Fixed spacing
20X20
A5052
Natural anodizing
1MPa.app.10.2Kgf/cm*cm yi...
4K
15
3
8
KAL11-5K-Q1-R1
KAL11
L-shaped ?¡è end face wit...
Fixed spacing
20X20
A5052
Natural anodizing
1MPa.app.10.2Kgf/cm*cm yi...
5K
15
4
10
KAL11-6K-Q1-R1
KAL11
L-shaped ?¡è end face wit...
Fixed spacing
20X20
A5052
Natural anodizing
1MPa.app.10.2Kgf/cm*cm yi...
6K
15
5
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성