ZAZ01 13 - Positioning column
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zaz01_13.prj},{NB=ZAZ03-M5-H3},{CODE=ZAZ03},{TYPE=wufangsongxing},{TYPE1=jinshuqiutou},{ZH=zhongzai},{MAT=S45C},{HRD=29~35HRC},{SUR=fahei},{MAT1=S45C},{HAR1=57~63HRC},{SUR1=fahei},{MAT2=SWP-B},{SHWD=-30~80°C},{M=5},{H=3},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
TYPE1
TYPE
ⁿ/ₐ
ZH
Load
ⁿ/ₐ
MAT
The main material
ⁿ/ₐ
HRD
Body hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Body surface treatment
[mm]
MAT1
Pin material
ⁿ/ₐ
HAR1
Pin hardness
ⁿ/ₐ
SUR1
Pin surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT2
Spring material
ⁿ/ₐ
SHWD
proper temperature
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
S
[mm]
FZ
Load¡ê¡§N¡ê?/min
[mm]
FZ1
Load (N)/max
[mm]
ZAZ01-M5-H3
ZAZ01
No lock type
Metal ball head
Ultra light load
THA
29~35HRC
Black
THA
57~63HRC
Galvanized
SWP-B
-30~80℃
2.0
20
20
1.5
0.73
2.96
ZAZ02-M5-H3
ZAZ02
No lock type
Metal ball head
Light load
THA
29~35HRC
Black
THA
57~63HRC
Galvanized
SWP-B
-30~80℃
2.0
20
20
1.5
1.4
9.9
ZAZ03-M5-H3
ZAZ03
No lock type
Metal ball head
Overload
THA
29~35HRC
Black
THA
57~63HRC
Black
SWP-B
-30~80℃
2.0
20
20
1.5
1.9
22.6
ZAZ04-M5-H3
ZAZ04
No lock type
Metal ball head
Super heavy load
THA
29~35HRC
Nickel plating
THA
57~63HRC
Black
SWP-B
-30~80℃
2.0
27
27
1.5
10.9
30.3
ZAZ11-M5-H3
ZAZ11
No lock type
Resin ball head
Ultra light load
THA
29~35HRC
Black
Polyacetal
-
-
SWP-B
-30~80℃
2.0
20
20
1.5
0.73
2.96
ZAZ12-M5-H3
ZAZ12
No lock type
Resin ball head
Light load
THA
29~35HRC
Black
Polyacetal
-
-
SWP-B
-30~80℃
2.0
20
20
1.5
1.4
9.9
ZAZ13-M5-H3
ZAZ13
No lock type
Resin ball head
Overload
THA
29~35HRC
Black
Polyacetal
-
-
SWP-B
-30~80℃
2.0
20
20
1.5
1.9
22.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성