ZAP81 83 - Positioning column with anti loosening type metal pin, long stroke extremely short carbon steel type/long stroke short carbon steel type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zap81_83.prj},{NB=ZAP81-M12-H5},{CODE=ZAP81},{TYPE=Long travel and extremely short carbon steel type/Metal pin},{LOA=underloading},{MAT1=S45C},{HAR1=29~35HRC},{SUR1=turn black},{MAT2=S45C},{HAR2=57~63HRCcarburizing and quenching},{SUR2=turn black},{MAT3=SWP-B},{TEM=-30~80°C},{M=12},{H=5},{LINK=WEBSITE LINK}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
LOA
load
ⁿ/ₐ
MAT1
Material
ⁿ/ₐ
HAR1
Main body hardness
ⁿ/ₐ
SUR1
Main surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT2
Sales material
ⁿ/ₐ
HAR2
Pin hardness
ⁿ/ₐ
SUR2
Surface treatment of pins
ⁿ/ₐ
MAT3
Spring material
ⁿ/ₐ
TEM
Operating temperature
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
LOA1
load min
[N]
LOA2
load MAX
[N]
ZAP81-M12-H5
ZAP81
Long travel and extremely...
underloading
S45C
29~35HRC
turn black
S45C
57~63HRCcarburizing and q...
turn black
SWP-B
-30~80°C
5.5
19
4
5.7
16
ZAP83-M10-H5
ZAP83
Long stroke short carbon ...
underloading
S45C
29~35HRC
turn black
S45C
57~63HRCcarburizing and q...
galvanization
SWP-B
-30~80°C
3.8
22
3
7.6
18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성