ZAP51 59 - Positioning column
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zap51_59.prj},{NB=ZAP54-M4},{CODE=ZAP54},{TYPE=Short stroke stainless steel-Metal ball head},{ZH=Super heavy load},{MAT=SUS304},{MAT1=SUS440C},{HAR1=55HRC~},{WENDU=-30-100℃},{M=4},{LTOL=0/-0.5},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
ZH
Load
ⁿ/ₐ
MAT
The main material
ⁿ/ₐ
MAT1
Pin material
ⁿ/ₐ
HAR1
Pin hardness
ⁿ/ₐ
WENDU
Ambient temperature
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
LTOL
L tolerance
[mm]
V
[mm]
S
[mm]
CNMIN
load min
[N]
CNMAX
load max
[N]
ZAP51-M3
ZAP51
Short stroke stainless st...
Ultra light load
SUS304
SUS440C
55HRC~
-30-100℃
1.2
1.0
7
0/-0.5
1.0
1.5
0.11
0.49
ZAP52-M3
ZAP52
Short stroke stainless st...
Light load
SUS304
SUS440C
55HRC~
-30-100℃
1.2
1.0
7
0/-0.5
1.0
1.5
0.50
1.51
ZAP53-M3
ZAP53
Short stroke stainless st...
Heavy load
SUS304
SUS440C
55HRC~
-30-100℃
1.2
1.0
7
0/-0.5
1.0
1.5
0.80
2.00
ZAP54-M4
ZAP54
Short stroke stainless st...
Super heavy load
SUS304
SUS440C
55HRC~
-30-100℃
2.1
1.2
9
0/-0.5
1.5
2.0
3.90
11.60
ZAP56-M3
ZAP56
Short stroke stainless st...
Ultra light load
SUS304
Polyacetal
-
-30-80℃
1.2
1.0
7
0/-0.5
1.0
1.5
0.11
0.49
ZAP57-M3
ZAP57
Short stroke stainless st...
Light load
SUS304
Polyacetal
-
-30-80℃
1.2
1.0
7
0/-0.5
1.0
1.5
0.50
1.51
ZAP58-M3
ZAP58
Short stroke stainless st...
Heavy load
SUS304
Polyacetal
-
-30-80℃
1.2
1.0
7
0/-0.5
1.0
1.5
0.80
2.00
ZAP59-M4
ZAP59
Short stroke stainless st...
Super heavy load
SUS304
Polyacetal
-
-30-80℃
2.1
1.2
9
0/-0.5
1.5
2.0
3.90
11.60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성