RDK41 42 - Pillar fixing clamp/reducer parallel/square circular axis universal type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/rdk41_42.prj},{NB=RDK41-D8-V8},{CODE=RDK41},{TYPE=Square and circular axis universal type},{MAT1=LD31},{MAT2=A6063},{SUR=clear anodizing},{ANN=TAC21},{D=8},{V=8},{LINK=Website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
national standard material
ⁿ/ₐ
MAT2
Equivalent material
ⁿ/ₐ
SUR
surface preparation
ⁿ/ₐ
ANN
annex
ⁿ/ₐ
DTOL
D tol
ⁿ/ₐ
VTOL
V tol
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
M
[mm]
DD1
D1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
RDK41-D8-V8
RDK41
Square and circular axis ...
LD31
A6063
clear anodizing
TAC21
+0.015/0
+0.015/0
38
7.0
14
0
0
24
M4
4.5
9.0
4.5
RDK42-D8-V8
RDK42
Square and circular axis ...
LD31
A6063
Black anodizing
TAC01
+0.015/0
+0.015/0
38
7.0
14
0
0
24
M4
4.5
9.0
4.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성