PBL01 11 - Stop screw
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/pbl01_11.prj},{NB=PBL02-M6-L30},{CODE=PBL02},{TYPE=ZDLD},{MAT=SCM435},{HRD=38-43HRC},{SUR=Electroless nickel plating},{M=6},{L=30},{LPOOL=30,35,40,45,50,60},{MXP=6x0.75},{P=0.75},{B1=3.0},{V=3.5},{DD=4.0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MXP
Mx pitch
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
V
[mm]
DD
d
[mm]
PBL01-M4-L20
PBL01
Stop screw
SCM435
38-43HRC
Black
4
4x0.5
2.0
2.5
2.5
PBL01-M5-L20
PBL01
Stop screw
SCM435
38-43HRC
Black
5
5x0.5
2.5
3.0
3.5
PBL01-M6-L30
PBL01
Stop screw
SCM435
38-43HRC
Black
6
6x0.75
3.0
3.5
4.0
PBL01-M8-L30
PBL01
Stop screw
SCM435
38-43HRC
Black
8
8x0.75
4.0
4.0
4.5
PBL01-M10-L40
PBL01
Stop screw
SCM435
38-43HRC
Black
10
10x1.0
5.0
5.0
7.0
PBL01-M12-L40
PBL01
Stop screw
SCM435
38-43HRC
Black
12
12x1.0
6.0
6.0
8.5
PBL02-M4-L20
PBL02
Stop screw
SCM435
38-43HRC
Electroless nickel platin...
4
4x0.5
2.0
2.5
2.5
PBL02-M5-L20
PBL02
Stop screw
SCM435
38-43HRC
Electroless nickel platin...
5
5x0.5
2.5
3.0
3.5
PBL02-M6-L30
PBL02
Stop screw
SCM435
38-43HRC
Electroless nickel platin...
6
6x0.75
3.0
3.5
4.0
PBL02-M8-L30
PBL02
Stop screw
SCM435
38-43HRC
Electroless nickel platin...
8
8x0.75
4.0
4.0
4.5
PBL02-M10-L40
PBL02
Stop screw
SCM435
38-43HRC
Electroless nickel platin...
10
10x1.0
5.0
5.0
7.0
PBL02-M12-L40
PBL02
Stop screw
SCM435
38-43HRC
Electroless nickel platin...
12
12x1.0
6.0
6.0
8.5
PBL11-M4-L20
PBL11
Stop screw
SUS420J2
38-43HRC
-
4
4x0.5
2.0
2.5
2.5
PBL11-M5-L20
PBL11
Stop screw
SUS420J2
38-43HRC
-
5
5x0.5
2.5
3.0
3.5
PBL11-M6-L30
PBL11
Stop screw
SUS420J2
38-43HRC
-
6
6x0.75
3.0
3.5
4.0
PBL11-M8-L30
PBL11
Stop screw
SUS420J2
38-43HRC
-
8
8x0.75
4.0
4.0
4.5
PBL11-M10-L40
PBL11
Stop screw
SUS420J2
38-43HRC
-
10
10x1.0
5.0
5.0
7.0
PBL11-M12-L40
PBL11
Stop screw
SUS420J2
38-43HRC
-
12
12x1.0
6.0
6.0
8.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성