YLF81 86 - Bushing for clamps - shoulder type (copper alloy)
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/ylf81_86.prj},{NB=YLF81-d25-L16},{CODE=YLF81},{TYPE=daijianxing},{TOL=Pp6},{MAT=gaoqdht},{DD=25},{DDTOL=+0.020/+0.007},{L=16},{LPOOL=16,20,25,30,35},{R=1.5},{D1=39.5},{T=6},{P=35},{PTOL=+0.042/+0.026},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
TOL
tolerance
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
P
[mm]
YLF81-d5-L5.
YLF81
Shoulder type
Pp6
High strength brass
5
0.5
13.5
3
10
YLF81-d6-L5.
YLF81
Shoulder type
Pp6
High strength brass
6
0.5
13.5
3
10
YLF81-d8-L5.
YLF81
Shoulder type
Pp6
High strength brass
8
0.5
15.5
4
12
YLF81-d10-L6.
YLF81
Shoulder type
Pp6
High strength brass
10
0.5
18.5
4
15
YLF81-d12-L8.
YLF81
Shoulder type
Pp6
High strength brass
12
1.0
21.5
4
18
YLF81-d13-L10.
YLF81
Shoulder type
Pp6
High strength brass
13
1.0
25.5
5
22
YLF81-d15-L12.
YLF81
Shoulder type
Pp6
High strength brass
15
1.0
29.5
5
25
YLF81-d16-L12.
YLF81
Shoulder type
Pp6
High strength brass
16
1.0
29.5
5
26
YLF81-d20-L12.
YLF81
Shoulder type
Pp6
High strength brass
20
1.5
34.5
6
30
YLF81-d25-L16.
YLF81
Shoulder type
Pp6
High strength brass
25
1.5
39.5
6
35
YLF86-d5-L5.
YLF86
Shoulder type
Pm6
High strength brass
5
0.5
13.5
3
10
YLF86-d6-L5.
YLF86
Shoulder type
Pm6
High strength brass
6
0.5
13.5
3
10
YLF86-d8-L5.
YLF86
Shoulder type
Pm6
High strength brass
8
0.5
15.5
4
12
YLF86-d10-L6.
YLF86
Shoulder type
Pm6
High strength brass
10
0.5
18.5
4
15
YLF86-d12-L8.
YLF86
Shoulder type
Pm6
High strength brass
12
1.0
21.5
4
18
YLF86-d13-L10.
YLF86
Shoulder type
Pm6
High strength brass
13
1.0
25.5
5
22
YLF86-d15-L12.
YLF86
Shoulder type
Pm6
High strength brass
15
1.0
29.5
5
25
YLF86-d16-L12.
YLF86
Shoulder type
Pm6
High strength brass
16
1.0
29.5
5
26
YLF86-d20-L12.
YLF86
Shoulder type
Pm6
High strength brass
20
1.5
34.5
6
30
YLF86-d25-L16.
YLF86
Shoulder type
Pm6
High strength brass
25
1.5
39.5
6
35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성