YEP61 62 - Bushing for positioning pins/anti detachment type/notch type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/yep61_62.prj},{NB=YEP61-D10-P4-L3},{CODE=YEP61},{TYPE1=Anti detachment type},{TYPE2=Incision type},{MAT1=T10(A)},{MAT2=SKS93},{HRD=56~60HRC},{SUR=---},{ANN=1 hexagonal socket bolt},{D=10},{P=4.00},{L=3.0},{AA=3},{C=0.5},{LINK=Website link},{PPATH=yep61_62/assem/yep61_62_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
model
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types of
ⁿ/ₐ
TYPE2
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
National standard material
ⁿ/ₐ
MAT2
Equivalent material
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
ANN
annex
ⁿ/ₐ
DTOL
D
ⁿ/ₐ
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
HH
h
[mm]
AA
a
[mm]
RR
r
[mm]
Y
[mm]
BOLT
bolt
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
V
[mm]
B
[mm]
HH1
h1
[mm]
C
[mm]
YEP61-D10-P4-L3
YEP61
Anti detachment type
Incision type
T10(A)
SKS93
56~60HRC
---
1 hexagonal socket bolt
-0.005/-0.014
1
18
7.5
3
3
5.5
12.0
M4
6
3
10
4.0
8
1.2
3
3.0
0.5
YEP62-D10-P4-L3
YEP62
Anti detachment type
Incision type
T10(A)
SKS93
56~60HRC
Non electrolytic nickel p...
1 hexagonal socket bolt
-0.005/-0.014
1
18
7.5
3
3
5.5
12.0
M4
6
3
10
4.0
8
1.2
3
3.0
0.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성