GBG01 16 - Thick wall flange type guide shaft support/With positioning hole pattern/Installation hole through hole
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A2-shaft supports
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a2/gbg01_16.prj},{NB=GBG06-D12},{CODE=GBG06},{TYPE=With positioning hole pattern},{TYPE1=Installation hole through hole},{TYPE2=Round flange type},{MAT=0Cr18Ni9},{MAT1=SUS304},{SUR=---},{D=12},{QTOL=+0.012/0},{LINK=Website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
TYPE1
type
ⁿ/ₐ
TYPE2
type
ⁿ/ₐ
MAT
national standard
ⁿ/ₐ
MAT1
Quite
ⁿ/ₐ
SUR
surface preparation
ⁿ/ₐ
DTOL
D
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
M
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
[mm]
W
[mm]
P
[mm]
F
[mm]
Q
QH7
[mm]
QTOL
QH7
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
GBG01-D12
GBG01
With positioning hole pat...
Installation hole through...
Round flange type
45
S45C
Blackening
+0.018/0
24
21.8
40
6
15
M4
32
25
28
16
4
+0.012/0
4.5
GBG02-D12
GBG02
With positioning hole pat...
Installation hole through...
Round flange type
45
S45C
Electroless nickel platin...
+0.018/0
24
21.8
40
6
15
M4
32
25
28
16
4
+0.012/0
4.5
GBG06-D12
GBG06
With positioning hole pat...
Installation hole through...
Round flange type
0Cr18Ni9
SUS304
---
+0.018/0
24
21.8
40
6
15
M4
32
25
28
16
4
+0.012/0
4.5
GBG11-D12
GBG11
With positioning hole pat...
Installation hole through...
Opposite flange type
45
S45C
Blackening
+0.018/0
24
21.8
40
6
15
M4
32
25
28
16
4
+0.012/0
4.5
GBG12-D12
GBG12
With positioning hole pat...
Installation hole through...
Opposite flange type
45
S45C
Electroless nickel platin...
+0.018/0
24
21.8
40
6
15
M4
32
25
28
16
4
+0.012/0
4.5
GBG16-D12
GBG16
With positioning hole pat...
Installation hole through...
Opposite flange type
0Cr18Ni9
SUS304
---
+0.018/0
24
21.8
40
6
15
M4
32
25
28
16
4
+0.012/0
4.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성