ZFM11 - Quick fixture of cam side push type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A11-standard fixture
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a11/zfm11_asmtab.prj},{NB=ZFM11-08},{CODE=ZFM11},{PYPE=sszskjjj},{BSMAT=S45C},{TUMAT=SCM415},{WBMAT=fqsz},{BSTSUL=fahei},{WBCOLUR=yghs},{GG=08},{JJXC=1.5},{D2=8},{W=57},{H=28},{L2=8},{M=M6(daokong)},{P=45},{L=68.5},{L1=53},{L3=8},{D=26},{D1=20.0},{R=80},{B=28},{A=14},{M1=M5},{SBRXZH=80},{JJL=700},{LINK=webxxx},{PPATH=zfm11/assem/zfm11_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
PYPE
Types of
ⁿ/ₐ
BSMAT
Body, handle material
ⁿ/ₐ
TUMAT
Cam material
ⁿ/ₐ
WBMAT
Grip material
ⁿ/ₐ
BSTSUL
Body, handle, cam surface treatment
ⁿ/ₐ
WBCOLUR
Grip color
ⁿ/ₐ
GG
specification
ⁿ/ₐ
JJXC
Clamping stroke
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
L2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
P
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
R
[mm]
B
[mm]
A
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
SBRXZH
Handle allowable load (N)
ⁿ/ₐ
JJL
Clamping force (N)
ⁿ/ₐ
ZFM11-08
ZFM11
Telescopic shaft type qui...
S45C
SCM415
Phenolic Resin
Black
Matte black
08
1.5
8
57
28
8
M6 (guide hole 5.2)
45
68.5
53
8
26
20.0
80
28
14
M5
80
700
ZFM11-12
ZFM11
Telescopic shaft type qui...
S45C
SCM415
Phenolic Resin
Black
Matte black
12
2.3
12
85
40
12
M10 (guide hole 8.5)
65
90.7
72
12
36
30.0
132
50
21
M6
150
1400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성