ZFA31 32 - Positioning and fixing parts, taper clamping bolts
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A11-standard fixture
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a11/zfa31_32.prj},{NB=ZFA31-M6-D15.5},{CODE=ZFA31},{TYPE=Positioning type},{MAT1=S45C},{MAT2=SCM435},{HT=Quenching and tempering},{SUR1=Precision grinding (blackening) },{SUR2=Black},{M=6},{D=15.5},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Taper sleeve material
ⁿ/ₐ
MAT2
Clamp bolt material
ⁿ/ₐ
HT
Heat treatment of clamping bolts
ⁿ/ₐ
SUR1
Taper sleeve surface treatment
ⁿ/ₐ
SUR2
Surface treatment of clamping bolts
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
ATT
Applicable to the type of complete set of clamps
ⁿ/ₐ
ZFA31-M6-D15.5
ZFA31
Positioning type
S45C
SCM435
Quenching and tempering
Precision grinding (black...
Black
10
11
6.5
16.5
17
5.0
3
5
3.2
ZFA20-D40,ZFA21-D40,ZFA22...
ZFA32-M6-D15.5
ZFA32
Directional type
S45C
SCM435
Quenching and tempering
Precision grinding (black...
Black
10
11
6.5
16.5
17
5.0
3
5
3.2
ZFA20-D40,ZFA21-D40,ZFA22...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성