SGF08 - Guide Shaft General Grade One end male thread and one end female thread type with wrench groove
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A1-Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a1/sgf08.prj},{NB=SGF08-D6-L20-F2-B0-P3-N3-S0},{CODE=SGF08},{TYPE=Male thread on one end and female thread on the other, with wrench slot type},{TOLERANCE=h8},{MAT=LY11},{MAT1=A2017},{SUR=Hard anodized, oxide layer hardness HV450~, film thickness 15μm~},{D=6},{L=20},{F=2},{FPOOL=[2:$F1POOL./$L1.]},{B=0},{P=3},{N=3},{S=0},{ZZLC=N/A},{ZZPCPD=N/A},{PC=0},{PD=0},{ZZNC=N/A},{NC=0},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
TOLERANCE
Tolerance
ⁿ/ₐ
MAT
National standard material
ⁿ/ₐ
MAT1
Equivalent material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
SGF08-D6-L20-F2-B0-P3-N3-...
SGF08
Male thread on one end an...
h8
LY11
A2017
Hard anodized, oxide laye...
5
9
0.3
0.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성