E-SCE23 - Economical Type Guide shaf/Internal Thread At One End/Surface Roughness Ra0.8/With Wrench Groove
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A1-Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a1/e-sce23.prj},{NB=E-SCE23-D6-L150-M3-S0},{CODE=E-SCE23},{TYPE=Internal Thread At One End-With Wrench Groove},{ACC=Ordinary Grade},{MAT=45},{MAT1=S45C},{HRD=High-Frequency Quenching,The effective depth of the hardened layer is shown in P16,Quenching Hardness Hrc56~},{SUR=Hard Chromium Plating, Coating Hardness Hv850~, Coating Thickness 3-5 μm},{D=6},{L=150.0},{M=3},{S=0},{ZZLC=N/A},{ZZMC=N/A},{LINK=Wedsite Link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
ACC
Accuracy Class
ⁿ/ₐ
MAT
GB material
ⁿ/ₐ
MAT1
XD material
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface Preparation
ⁿ/ₐ
DTOL
D Tolerance
[mm]
W
[mm]
V
[mm]
C
[mm]
E-SCE23-D6-L150-M3-S0
E-SCE23
Internal Thread At One En...
Ordinary Grade
45
S45C
High-Frequency Quenching,...
Hard Chromium Plating, Co...
-0.005/-0.020
5
8
0.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성