ZCF14 16 - Inflatable shaft, one-side mounting type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B6-institutional installation and construction
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b6/zcf14_20.prj},{NB=ZCF19-L200-D30-K50-d20-E30},{CODE=ZCF19},{TYPE=Single side installation type/manual type/tile type},{MAT=S45C},{SUR=blackend},{L=200},{D=30},{K=50},{DD=20},{E=30},{INF=N/A},{D11=-},{D12=-},{COI=-},{LINK=website link},{PPATH=zcf14_16/assem/zcf14_16_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
D11
D1 (when air pressure is not injected)
ⁿ/ₐ
D12
D1 (with air pressure injection*)
ⁿ/ₐ
COI
Applicable coil inner diameter
ⁿ/ₐ
BB
b
ⁿ/ₐ
TT
t
ⁿ/ₐ
MM
m
ⁿ/ₐ
FF
f
ⁿ/ₐ
DD2
d2
ⁿ/ₐ
APP1
Applicable retaining ring
ⁿ/ₐ
APP2
Applicable Bearings
ⁿ/ₐ
B
B (bearing thickness)
ⁿ/ₐ
ZCF14-L200-D30-K50-d20-E3...
ZCF14
Single side installation ...
S45C
Hard chrome plating
29.5
35
-
-
-
6
3.5
1.3
2.7
28.6
TBP31-30
BAY6206ZZ
16
ZCF19-L200-D30-K50-d20-E3...
ZCF19
Single side installation ...
S45C
blackend
29.5
35
-
-
-
6
3.5
1.3
2.7
28.6
TBP31-30
BAY6206ZZ
16
ZCF15-L200-D30-K50-d20-E3...
ZCF15
Single side mounting type...
S45C
Hard chrome plating
29.5
35
φ74
φ76~80
φ75.5~78
6
3.5
1.3
2.7
28.6
TBP31-30
BAY6206ZZ
16
ZCF20-L200-D30-K50-d20-E3...
ZCF20
Single side mounting type...
S45C
blackend
29.5
35
φ74
φ76~80
φ75.5~78
6
3.5
1.3
2.7
28.6
TBP31-30
BAY6206ZZ
16
ZCF16-L200-D30-K50-d20-E3...
ZCF16
Single Side Mounting Type...
S45C
Hard chrome plating
29.5
35
φ74
φ76~80
φ75.5~78
6
3.5
1.3
2.7
28.6
TBP31-30
BAY6206ZZ
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성