ZCD18 - Mechanism mounting component
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B6-institutional installation and construction
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b6/zcd18.prj},{NB=ZCD18-D25},{CODE=ZCD18},{TYPE=jigouanzhuangzujian pingxingsuokuai},{MAT=A6061},{SUR=yangjiayangahua},{FJ=neiliujiao2},{D=25},{DTOL=+0.06/+0.01},{H=50},{B=110},{DD=12.0},{DD1=6.5},{V=7},{Q=8},{F=18.0},{S=3},{K=12},{G=23},{J=32},{A=60},{C=45},{X=28},{DD2=9},{W=97},{E=93},{X1=73},{W1=46},{W1TOL=+0.05/-0.05},{R=8},{P=3},{P1=1},{DD3=5},{DD3TOL=+0.02/-0.01},{HH1=10},{M=6.0},{HH=20},{LINK=Web xxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
FJ
annex
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
V
[mm]
Q
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
K
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
X
Dark aluminum buckle
[mm]
DD2
d2
[mm]
W
[mm]
E
[mm]
X1
[mm]
W1
[mm]
W1TOL
W1 tolerance
[mm]
R
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
DD3
d3
[mm]
DD3TOL
d3 tolerance
[mm]
HH1
h1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
HH
h1
[mm]
ZCD18-D25
ZCD18
Mechanism mounting assemb...
A6061
Natural anodizing
White hexagon socket head...
25
+0.06/+0.01
50
110
12.0
6.5
7
8
18.0
3
12
23
32
60
45
28
9
97
93
73
46
+0.05/-0.05
8
3
1
5
+0.02/-0.01
10
6.0
20
ZCD18-D35
ZCD18
Mechanism mounting assemb...
A6061
Natural anodizing
White hexagon socket head...
35
+0.05/+0.03
65
135
12.0
6.5
8
8
22.0
3
15
33
40
75
60
40
9
122
118
98
70
+0.02/-0.02
9
3
1
5
+0.012/0
10
6.0
20
ZCD18-D50
ZCD18
Mechanism mounting assemb...
A6061
Natural anodizing
White hexagon socket head...
50
+0.05/+0.03
75
160
12.0
6.5
10
8
30.0
3
15
35
45
85
70
52
9
148
143
122
85
+0.02/-0.02
9
3
1
5
+0.012/0
10
6.0
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성