ZCD11 - Mechanism mounting component
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B6-institutional installation and construction
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b6/zcd11.prj},{NB=ZCD11-D35},{CODE=ZCD11},{TYPE=jigouanzhuangzujiansuokuai},{MAT=A6061},{SUR=yangjiyanghua},{FJ=neiliujiao},{D=35},{DTOL=+0.10/+0.05},{A=55},{B=75},{H=50},{W=85},{C=70},{E=38},{G=28},{J=15},{K=40},{P=1},{Q=8},{S=3},{V=15},{M=M6},{MPOOL=6.000},{DD=6.5},{DD1=12},{DD2=5},{DD2TOL=+0.012/0},{DD3=7},{HH=25},{LINK=Web xxx},{R=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
FJ
annex
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
Tolerance level
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
S
[mm]
V
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD2TOL
d2 tolerance
[mm]
DD3
d3
[mm]
HH
h
[mm]
ZCD11-D25
ZCD11
Mechanism mounting compon...
A6061
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
25
+0.06/+0.01
45
56
40
75
60
28
18
12
30
1
8
3
12
M6
6.5
12
5
+0.02/-0.01
7
15
ZCD11-D35
ZCD11
Mechanism mounting compon...
A6061
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
35
+0.10/+0.05
55
75
50
85
70
38
28
15
40
1
8
3
15
M6
6.5
12
5
+0.012/0
7
25
ZCD11-D50
ZCD11
Mechanism mounting compon...
A6061
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
50
+0.10/+0.05
70
80
75
100
85
50
45
15
40
1
8
3
20
M6
6.5
12
5
+0.012/0
7
25
ZCD11-D75
ZCD11
Mechanism mounting compon...
A6061
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
75
+0.10/+0.05
95
115
95
135
115
70
50
25
55
1
12
3
25
M8
8.5
15
8
+0.015/0
9
30
ZCD11-D100
ZCD11
Mechanism mounting compon...
A6061
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
100
+0.10/+0.05
120
140
105
160
140
80
65
30
70
1
12
3
30
M8
8.5
15
8
+0.015/0
9
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성