카탈로그: Wolverine
생성됨: 21.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wolverine
SIBB-1024M-1028M - Special In-Body Bracket 400MM-1200MM High
Wolverine
Metric Standard Fixture Components
Powered by
CAD모델 선택
{wolverine/metric/sibb_m.prj},{NB=STL-SIBB-1025M},{HEIGHT=600MM},{CN=SIBB-1025},{DIMB=230.00},{M=STL-},{A=130.00},{B=130.00},{C=65.00},{D=115.000},{E=600.00},{D1=10.00},{D2=14.000},{G=155.00},{H=20.00},{H1=25.00},{Z=25.000},{Z1=25.000},{L1=65.000},{L2=150.000},{S=2},{L=65.000},{R=75.000},{O=115.000},{P1=120.000},{P2=270.000},{P3=420.000},{P4=0.000},{P5=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
[mm]
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
DIMB
DIM B
[mm]
STL-SIBB-1024M
STL-SIBB-1024
400MM
SIBB-1024
230.00
STL-SIBB-1025M
STL-SIBB-1025
600MM
SIBB-1025
230.00
STL-SIBB-1026M
STL-SIBB-1026
800MM
SIBB-1026
270.00
STL-SIBB-1027M
STL-SIBB-1027
1000MM
SIBB-1027
270.00
STL-SIBB-1028M
STL-SIBB-1028
1200MM
SIBB-1028
270.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성