Z2-M - Lock Washers - Stainless Steel DIN 1.4006
WMBerg
METRIC
Hardware and Fasteners
Fasteners
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_hardware_and_fasteners/fasteners/mf26b.prj},{NB=Z2-M4},{PN=Z2-M4},{DES=INTERNAL TOOTH LOCK WASHER},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=MF32},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4006},{TS=M4},{D=8.0},{D1=4.3},{T=0.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
CP
Catalog Page No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TS
Screw Size
ⁿ/ₐ
D
Outside Diameter ØD h14
[mm]
D1
Inside Diameter Ød h13
[mm]
T
Thickness
[mm]
Z2-M2
Z2-M2
INTERNAL TOOTH LOCK WASHE...
Master Inch/Metric Catalo...
MF32
Stainless Steel DIN 1.400...
M2
4.5
2.2
0.3
Z2-M3
Z2-M3
INTERNAL TOOTH LOCK WASHE...
Master Inch/Metric Catalo...
MF32
Stainless Steel DIN 1.400...
M3
6.0
3.2
0.4
Z2-M4
Z2-M4
INTERNAL TOOTH LOCK WASHE...
Master Inch/Metric Catalo...
MF32
Stainless Steel DIN 1.400...
M4
8.0
4.3
0.5
Z2-Ms
Z2-Ms
INTERNAL TOOTH LOCK WASHE...
Master Inch/Metric Catalo...
MF32
Stainless Steel DIN 1.400...
Ms
10.0
5.3
0.6
Z2-M6
Z2-M6
INTERNAL TOOTH LOCK WASHE...
Master Inch/Metric Catalo...
MF32
Stainless Steel DIN 1.400...
M6
11.0
6.4
0.7
Z2-M8
Z2-M8
INTERNAL TOOTH LOCK WASHE...
Master Inch/Metric Catalo...
MF32
Stainless Steel DIN 1.400...
M8
15.0
8.4
0.8
Z2-M10
Z2-M10
INTERNAL TOOTH LOCK WASHE...
Master Inch/Metric Catalo...
MF32
Stainless Steel DIN 1.400...
M10
18.0
10.5
0.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성