40EM-GSM - Plastic Sprockets - 12.7mm (Nominal) Circular Pitch
WMBerg
METRIC
Chain and Belt Drives
Row-L-Er®
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_chain_and_belt_drives/row_l_er_link_chain/a69m.prj},{NB=40EM8GSM-12},{PN=40EM8GSM-12},{DES=ROW-L-ER CHAIN LINK POS. DRIVE},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=MA87},{MAT=Filled Nylatron GS-51},{DP=12.7},{N=12},{OD=55.20},{PD=49.07},{H=35.0},{MD=41.15},{L=22.2},{MB=21.5},{B=16.0},{F=7.2},{H1=35.0000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DP
Pitch
[mm]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
OD
Outside Diameter
[mm]
PD
Pitch Diameter
[mm]
H
Hub Diameter
[mm]
MD
Minor Diameter
[mm]
L
Overall Width
[mm]
MB
Max. Bore
[mm]
B
Stock Bores
[mm]
F
Face Width
[mm]
40EM8GSM-9
40EM8GSM-9
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Filled Nylatron GS-51
12.7
9
42.52
37.13
22.2
29.21
22.2
16.0
16.0
7.2
40EM8GSM-10
40EM8GSM-10
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Filled Nylatron GS-51
12.7
10
46.71
41.10
28.5
33.17
22.2
16.0
16.0
7.2
40EM8GSM-12
40EM8GSM-12
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Filled Nylatron GS-51
12.7
12
55.20
49.07
35.0
41.15
22.2
21.5
16.0
7.2
40EM8GSM-15
40EM8GSM-15
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Filled Nylatron GS-51
12.7
15
67.35
61.08
47.5
53.16
22.2
30.0
16.0
7.2
40EM10GSM-16
40EM10GSM-16
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Filled Nylatron GS-51
12.7
16
71.48
65.10
47.5
57.18
22.2
32.0
16.0
7.2
40EM10GSM-24
40EM10GSM-24
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Filled Nylatron GS-51
12.7
24
104.09
97.30
63.5
89.38
25.5
44.5
16.0
7.2
40EM10GSM-32
40EM10GSM-32
ROW-L-ER CHAIN LINK POS. ...
Master Inch/Metric Catalo...
Filled Nylatron GS-51
12.7
32
136.58
129.57
50.8
121.64
25.5
44.5
19.0
7.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성