W48S - Precision Worms - 48 Pitch 1/8" and 3/16" Bore - AGMA Quality 10 - 303 Stainless Steel - Right Hand
WMBerg
INCH
Gears
Precision Worm & Worm Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/precision_worm_and_worm_gears/b150.prj},{NB=W48S-2F},{PN=W48S-2F},{DES=WORM GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B150},{MAT=303 Stainless Steel},{DP=48},{B=0.1248},{MG=Four},{LEAD=0.2618},{LA=14°-2'},{PA=25},{F=9/16},{OW=3/4},{OD=0.375},{HD=0.313},{F1=0.5625},{OW1=0.7500},{PD=0.3333},{PSTOL=0.0010},{B1=0.3125},{L1=0.0938}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DP
Diametral Pitch
ⁿ/ₐ
B
Bore
[인치]
MG
Mating Gear Thread Type
ⁿ/ₐ
LEAD
Lead
[인치]
LA
Lead Angle
[°]
PA
Pressure Angle
[°]
F
Face Width
[인치]
OW
Overall Width
[인치]
W48S-2S
W48S-2S
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
48
0.1248
Single
0.0654
3°-35'
14-1/2
9/16
3/4
W48S-2D
W48S-2D
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
48
0.1248
Double
0.1309
7°-7'
20
9/16
3/4
W48S-2F
W48S-2F
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
48
0.1248
Four
0.2618
14°-2'
25
9/16
3/4
W48S-3S
W48S-3S
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
48
0.1873
Single
0.0654
3°-35'
14-1/2
9/16
3/4
W48S-3D
W48S-3D
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
48
0.1873
Double
0.1309
7°-7'
20
9/16
3/4
W48S-3F
W48S-3F
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
48
0.1873
Four
0.2618
14°-2'
25
9/16
3/4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성