H20S35 - Helical Gears - 20 Normal Pitch - 3/8" Bore - AGMA Quality 9 - 303 Stainless Steel - 45° Helix Angle - 20° Pressure Angle
WMBerg
INCH
Gears
Helical Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/helical_gears/b158.prj},{NB=H20S35-L60},{PN=H20S35-L60},{DES=LEFT HAND HELICAL GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B158},{MAT=303 Stainless Steel},{DP=20},{PA=20},{HA=45},{N=60},{PD=4.2426},{OD=4.342},{B=0.3748},{F=3/8},{HP=1/2},{F1=0.3750},{H=0.8750},{H1=0.2500},{B1=0.7500},{PSTOL=0.0010}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DP
Diametral Pitch
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
HA
Helix Angle
[deg]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[인치]
OD
Outside Diameter
[인치]
B
Bore
[인치]
F
Face Width
[인치]
H20S35-L10
H20S35-L10
LEFT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
20
20
45
10
0.7071
0.807
0.3748
3/8
H20S35-L15
H20S35-L15
LEFT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
20
20
45
15
1.0606
1.160
0.3748
3/8
H20S35-L20
H20S35-L20
LEFT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
20
20
45
20
1.4142
1.514
0.3748
3/8
H20S35-L25
H20S35-L25
LEFT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
20
20
45
25
1.7677
1.867
0.3748
3/8
H20S35-L30
H20S35-L30
LEFT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
20
20
45
30
2.1213
2.221
0.3748
3/8
H20S35-L40
H20S35-L40
LEFT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
20
20
45
40
2.8284
2.928
0.3748
3/8
H20S35-L50
H20S35-L50
LEFT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
20
20
45
50
3.5355
3.635
0.3748
3/8
H20S35-L60
H20S35-L60
LEFT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
20
20
45
60
4.2426
4.342
0.3748
3/8
H20S35-R10
H20S35-R10
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
20
20
45
10
0.7071
0.807
0.3748
3/8
H20S35-R15
H20S35-R15
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
20
20
45
15
1.0606
1.160
0.3748
3/8
H20S35-R20
H20S35-R20
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
20
20
45
20
1.4142
1.514
0.3748
3/8
H20S35-R25
H20S35-R25
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
20
20
45
25
1.7677
1.867
0.3748
3/8
H20S35-R30
H20S35-R30
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
20
20
45
30
2.1213
2.221
0.3748
3/8
H20S35-R40
H20S35-R40
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
20
20
45
40
2.8284
2.928
0.3748
3/8
H20S35-R50
H20S35-R50
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
20
20
45
50
3.5355
3.635
0.3748
3/8
H20S35-R60
H20S35-R60
RIGHT HAND HELICAL GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
20
20
45
60
4.2426
4.342
0.3748
3/8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성