F64D & P64D - Delrin® Spur Gears - 64 Pitch - 3/16", 1/4" and 3/8" Bore - 3/16" Face - AGMA Quality 10 - Hubless and Pin Hub Style - 20° Pressure Angle
WMBerg
INCH
Gears
Delrin® Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/delrin_spur_gears/b109.prj},{NB=P64D21X-84_(2)},{PN=P64D21X-84},{LOD=2},{DES=DELRIN/PIN HUB ASSEMBLY},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B109},{MAT=Delrin®},{DP=64},{PA=20},{N=84},{LOD1=2,'High'},{PD=1.3125},{OD=1.343},{B=0.1873},{F=3/16},{FW1=0.1875},{SL=1/4},{HD=0.5000},{PSTOL=0.0010},{B1=0.5000},{B2=0.1250},{H=0.4375},{TYP=2.0000},{MM=0.0208}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DP
Diametrical Pitch
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[인치]
OD
Outside Diameter
[인치]
B
Bore
[인치]
F
Face Width
[인치]
F64D5-36_(2)
F64D5-36
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
64
20
36
0.5625
0.593
0.3750
3/16
F64D5-37_(2)
F64D5-37
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
64
20
37
0.5781
0.609
0.3750
3/16
F64D5-38_(2)
F64D5-38
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
64
20
38
0.5937
0.625
0.3750
3/16
F64D5-40_(2)
F64D5-40
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
64
20
40
0.6250
0.656
0.3750
3/16
F64D5-42_(2)
F64D5-42
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
64
20
42
0.6562
0.687
0.3750
3/16
F64D5-44_(2)
F64D5-44
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
64
20
44
0.6875
0.718
0.3750
3/16
F64D5-46_(2)
F64D5-46
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
64
20
46
0.7187
0.750
0.3750
3/16
F64D5-48_(2)
F64D5-48
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
64
20
48
0.7500
0.781
0.3750
3/16
F64D5-50_(2)
F64D5-50
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
64
20
50
0.7812
0.812
0.3750
3/16
F64D5-56_(2)
F64D5-56
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
64
20
56
0.8750
0.906
0.3750
3/16
F64D5-60_(2)
F64D5-60
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
64
20
60
0.9375
0.968
0.3750
3/16
F64D5-64_(2)
F64D5-64
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
64
20
64
1.0000
1.031
0.3750
3/16
F64D5-72_(2)
F64D5-72
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
64
20
72
1.1250
1.156
0.3750
3/16
F64D5-74_(2)
F64D5-74
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
64
20
74
1.1562
1.187
0.3750
3/16
F64D5-80_(2)
F64D5-80
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
64
20
80
1.2500
1.281
0.3750
3/16
F64D5-84_(2)
F64D5-84
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
64
20
84
1.3125
1.343
0.3750
3/16
F64D5-88_(2)
F64D5-88
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
64
20
88
1.3750
1.406
0.3750
3/16
F64D5-90_(1)
F64D5-90
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
64
20
90
1.4062
1.437
0.3750
3/16
F64D5-96_(1)
F64D5-96
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
64
20
96
1.5000
1.531
0.3750
3/16
F64D5-100_(1)
F64D5-100
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
64
20
100
1.5625
1.593
0.3750
3/16
F64D5-112_(1)
F64D5-112
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
64
20
112
1.7500
1.781
0.3750
3/16
F64D5-120_(1)
F64D5-120
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
64
20
120
1.8750
1.906
0.3750
3/16
F64D5-127_(1)
F64D5-127
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
64
20
127
1.9843
2.015
0.3750
3/16
F64D5-128_(1)
F64D5-128
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
64
20
128
2.0000
2.031
0.3750
3/16
F64D5-144_(1)
F64D5-144
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Delrin®
64
20
144
2.2500
2.281
0.3750
3/16
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성