B13 - Ball Bearings - Precision ABEC-1 1/8" to 3/8" Bore- 52100 Chrome Steel Single Row Flanged Type
WMBerg
INCH
Bearings, Shafts, Clamps, Collars, Hubs and Keys
Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/bearings_shafts_clamps_collars_hubs_and_keys/bearings/j36b.prj},{NB=B13-5},{PN=B13-5},{DES=Flanged Type, Radial Ball Bearing},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=J36},{MAT=52100 Chrome Steel},{D=0.1875},{DO=0.5000},{W=0.196},{A=0.565},{SD=Shielded},{TYP=2.0000},{E=0.042},{DL=139},{SL=60}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Inside Diameter d
[인치]
DO
Outside Diameter D
[인치]
W
Width
[인치]
A
Diameter
[인치]
SD
Shield and Lube Data
ⁿ/ₐ
E
Thickness
[인치]
DL
Dynamic Load
[LBS.]
SL
Static Load
[LBS.]
B13-1
B13-1
Flanged Type, Radial Ball...
Master Inch/Metric Catalo...
52100 Chrome Steel
0.1250
0.3750
0.156
0.440
Unshielded
0.030
71
29
B13-2
B13-2
Flanged Type, Radial Ball...
Master Inch/Metric Catalo...
52100 Chrome Steel
0.1250
0.3750
0.156
0.440
Shielded
0.030
71
29
B13-4
B13-4
Flanged Type, Radial Ball...
Master Inch/Metric Catalo...
52100 Chrome Steel
0.1875
0.5000
0.156
0.565
Unshielded
0.042
139
60
B13-5
B13-5
Flanged Type, Radial Ball...
Master Inch/Metric Catalo...
52100 Chrome Steel
0.1875
0.5000
0.196
0.565
Shielded
0.042
139
60
B13-7
B13-7
Flanged Type, Radial Ball...
Master Inch/Metric Catalo...
52100 Chrome Steel
0.2500
0.6250
0.196
0.690
Unshielded
0.042
159
71
B13-8
B13-8
Flanged Type, Radial Ball...
Master Inch/Metric Catalo...
52100 Chrome Steel
0.2500
0.6250
0.196
0.690
Shielded
0.042
159
71
B13-10
B13-10
Flanged Type, Radial Ball...
Master Inch/Metric Catalo...
52100 Chrome Steel
0.3750
0.8750
0.281
0.969
Unshielded
0.062
451
219
B13-11
B13-11
Flanged Type, Radial Ball...
Master Inch/Metric Catalo...
52100 Chrome Steel
0.3750
0.8750
0.281
0.969
Shielded
0.062
451
219
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성