B2-104 to B2-108 - Ball Bearings - Precision ABEC-7 - 4mm to 8mm Bore - 440C Stainless Steel Single Row Flanged
WMBerg
INCH
Bearings, Shafts, Clamps, Collars, Hubs and Keys
Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/bearings_shafts_clamps_collars_hubs_and_keys/bearings/j34a_m.prj},{NB=B2-106-7},{PN=B2-106-7},{DES=Flanged Radial Ball Bearing},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=J34},{MAT=440C Stainless Steel},{D=(.2362)},{D1=5.9995},{DO=(.5118)},{DO1=12.9997},{W=3.5},{A=(.590)},{A1=14.9860},{SD=Unshielded},{E=1.00},{DL=114},{SL=57},{TYP=1.0000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Inside Diameter d
[(INCHES) - mm]
DO
Outside Diameter
[(INCHES) - mm]
W
Width
[mm]
A
Diameter
[(INCHES) - mm]
SD
Shield & Lube Data
ⁿ/ₐ
E
Thickness
[mm]
DL
Dynamic Load
[LBS.]
SL
Static Load
[LBS.]
B2-104-7
B2-104-7
Flanged Radial Ball Beari...
Master Inch/Metric Catalo...
440C Stainless Steel
(.1575)
(.3543)
2.5
(.405)
Unshielded
0.60
68
28
B2-104-S-7
B2-104-S-7
Flanged Radial Ball Beari...
Master Inch/Metric Catalo...
440C Stainless Steel
4.0
9.0
4.0
10.3
Shielded
1.00
68
28
B2-106-7
B2-106-7
Flanged Radial Ball Beari...
Master Inch/Metric Catalo...
440C Stainless Steel
(.2362)
(.5118)
3.5
(.590)
Unshielded
1.00
114
57
B2-106-S-7
B2-106-S-7
Flanged Radial Ball Beari...
Master Inch/Metric Catalo...
440C Stainless Steel
6.0
13.0
5.0
15.0
Shielded
1.10
114
57
B2-108-7
B2-108-7
Flanged Radial Ball Beari...
Master Inch/Metric Catalo...
440C Stainless Steel
(.3150)
(.6299)
4.0
(.708)
Unshielded
1.00
181
85
B2-108-S-7
B2-108-S-7
Flanged Radial Ball Beari...
Master Inch/Metric Catalo...
440C Stainless Steel
8.0
16.0
6.0
18.0
Shielded
1.30
181
85
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성