CD2-1R - COUPLING DOUBLE 2 AND 1 ROW
WITTE
ALUFIX CLASSIC
CONNECTORS
Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{witte/alufix_classic/connectors/couplings/coupl_double_2-1_row_recta.prj},{NB=55316-1},{IDNR=55316-1},{ARTICLE=WITTE-COUPLING DOUBLE 2 AND 1 ROW},{AF=25.000},{A=12.500},{B=13.800},{C=42.000},{D=17.000},{E=31.500},{WEIGHT=40.000},{INFO=Witte Katalog},{QUADER=50x50},{D1=14.900},{D2=11.000},{HBS=12.400},{DBS=12.800},{R1=4.000},{NP=4.000},{H=15.750},{ABS=5.400},{A1=17.000},{A2=42.000},{CHEMSYMBOLS=AlMg4,5Mn0,7},{MATERIAL=EN AW-5083},{SURFACE=C-35 schwarz eloxiert}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
description
ⁿ/ₐ
AF
system
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
WEIGHT
weight
[g]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
55316
55316
WITTE-COUPLING DOUBLE 2 A...
25.000
12.500
13.800
42.000
40.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-0 natur eloxiert
55316-1
55316-1
WITTE-COUPLING DOUBLE 2 A...
25.000
12.500
13.800
42.000
40.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-35 schwarz eloxiert
57212
57212
WITTE-COUPLING DOUBLE 2 A...
40.000
20.000
22.000
68.000
110.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-0 natur eloxiert
57212-1
57212-1
WITTE-COUPLING DOUBLE 2 A...
40.000
20.000
22.000
68.000
110.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-35 schwarz eloxiert
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성