카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
ESSVG LT EMV-Z RW - ESSVG LT EMV-Z RW, VentGLAND, LowTemp, with earthing cones DIN 89345, stainless steel
WISKA
Venting, polyamide / brass / stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/ventgland/essvg_lt_emv_z_rw.prj},{NB=ESSVG 32 LT EMV-Z RW 10105923},{CNSORDERNO=10105923},{TYP=ESSVG 32 LT EMV-Z RW},{VERS=3},{OB=Ni},{D=M32x1.5},{TL=47.0 - 56.0},{NDM=32.000},{D1=13.0 - 21.0},{TL1=49.200},{L=8.0},{SW=36},{E1=40.0},{CNSMAT=Cable gland: stainless steel A2 (1.4305) / sealing gasket: silicone / clamping cage: PA UL94-V0 / membrane: ePTFE / earthing insert: brass chromium-plated},{SGE=IP68},{AF=115},{ETEMP=-60°C to 100°C},{CNSQUANTITY=1},{INFO=HTML},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10105923/essvg-32-lt-emv-z-rw.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10105923/essvg-32-lt-emv-z-rw.html},{WEIGHT=0.127}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
ⁿ/ₐ
TL
Total length
[mm]
D1
Cable diameter
[mm]
L
Screw-in thread length
[mm]
SW
Key width
[mm]
E1
Width across corners
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN 60 529
ⁿ/ₐ
AF
Airflow at 70mbar
[l/h]
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WEIGHT
Weight
[kg]
WISKA ESSVG 20 LT EMV-Z R...
10105921
ESSVG 20 LT EMV-Z RW
M20x1.5
41.0 - 50.0
6.0 - 13.0
6.0
24
27.0
Cable gland: stainless st...
IP68
55
-60°C to 100°C
1
0.060
WISKA ESSVG 25 LT EMV-Z R...
10105922
ESSVG 25 LT EMV-Z RW
M25x1.5
43.0 - 52.0
9.0 - 17.0
7.0
30
33.0
Cable gland: stainless st...
IP68
90
-60°C to 100°C
1
0.088
WISKA ESSVG 32 LT EMV-Z R...
10105923
ESSVG 32 LT EMV-Z RW
M32x1.5
47.0 - 56.0
13.0 - 21.0
8.0
36
40.0
Cable gland: stainless st...
IP68
115
-60°C to 100°C
1
0.127
WISKA ESSVG 40 LT EMV-Z R...
10105924
ESSVG 40 LT EMV-Z RW
M40x1.5
57.0 - 70.0
16.0 - 28.0
8.0
46
50.0
Cable gland: stainless st...
IP68
150
-60°C to 100°C
1
0.220
WISKA ESSVG 50 LT EMV-Z R...
10105925
ESSVG 50 LT EMV-Z RW
M50x1.5
64.0 - 77.0
21.0 - 35.0
9.0
55
60.0
Cable gland: stainless st...
IP68
225
-60°C to 100°C
1
0.379
WISKA ESSVG 63 LT EMV-Z R...
10105926
ESSVG 63 LT EMV-Z RW
M63x1.5
69.0 - 83.0
34.0 - 48.0
10.0
68
75.0
Cable gland: stainless st...
IP68
285
-60°C to 100°C
1
0.530
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EMSVG LT RW - EMSVG LT RW, VentGLAND, LowTemp, brass, metric
WISKA
18.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성