카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
RMKV - Cable glands circular, RMKV, PG
WISKA
Brass cable glands
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/messing_kabelverschraubungen/rmkv.prj},{NB=RMKV 16 10062025},{CNSORDERNO=10062025},{TYP=RMKV 16},{D=PG16},{NDM=22.500},{TTYP=PG},{TL=26.5},{D1=6.5 - 16.0},{L=7.5},{SW=22},{E1=24.0},{CNSMAT=Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: soft rubber},{SGE=IP54},{ETEMP=-40°C to 70°C},{CNSQUANTITY=50},{H1=3.000},{D2=21.000},{H2=12.500},{D3=24.000},{D4=16.000},{R1=1.000},{EOLDATE=31.12.2018}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2018. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
SMKV 16 10062085
WISKA
27.09.2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
ⁿ/ₐ
TL
Total length
[mm]
D1
Cable diameter
[mm]
L
Screw-in thread length
[mm]
SW
Key width
[mm]
E1
Width across corners
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN 60 529
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WISKA RMKV 7 10062001
10062001
RMKV 7
PG7
20.5
5.0 - 7.0
5.0
13
15.0
Cable gland: brass nickel...
IP54
-40°C to 70°C
100
WISKA RMKV 9 10062022
10062022
RMKV 9
PG9
22.0
4.0 - 11.0
6.0
15
17.0
Cable gland: brass nickel...
IP54
-40°C to 70°C
100
WISKA RMKV 11 10062023
10062023
RMKV 11
PG11
24.0
6.5 - 13.5
6.0
18
20.0
Cable gland: brass nickel...
IP54
-40°C to 70°C
50
WISKA RMKV 13,5 10062024
10062024
RMKV 13,5
PG13,5
26.0
6.5 - 13.5
7.5
20
22.0
Cable gland: brass nickel...
IP54
-40°C to 70°C
50
WISKA RMKV 16 10062025
10062025
RMKV 16
PG16
26.5
6.5 - 16.0
7.5
22
24.0
Cable gland: brass nickel...
IP54
-40°C to 70°C
50
WISKA RMKV 21 10062026
10062026
RMKV 21
PG21
30.0
9.0 - 20.0
8.0
28
31.0
Cable gland: brass nickel...
IP54
-40°C to 70°C
50
WISKA RMKV 29 10062027
10062027
RMKV 29
PG29
32.0
17.0 - 28.0
8.0
37
41.0
Cable gland: brass nickel...
IP54
-40°C to 70°C
25
WISKA RMKV 36 10062028
10062028
RMKV 36
PG36
39.0
23.0 - 34.0
9.5
47
51.0
Cable gland: brass nickel...
IP54
-40°C to 70°C
25
WISKA RMKV 42 10062029
10062029
RMKV 42
PG42
44.0
29.0 - 40.0
10.0
54
58.0
Cable gland: brass nickel...
IP54
-40°C to 70°C
10
WISKA RMKV 48 10062030
10062030
RMKV 48
PG48
45.0
35.0 - 46.0
11.5
60
65.0
Cable gland: brass nickel...
IP54
-40°C to 70°C
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성