카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
EMTZ - MulitCLIXX, Membrane cable entrie with strain relief, plastic
WISKA
Membrane cable entries
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/membran_kabeleinfuehrungen/emtz.prj},{NB=EMTZ 32/02/120-02/080 V0 LG RAL 7035 10108616},{CNSORDERNO=10108616},{TYP=EMTZ 32/02/120-02/080 V0 LG},{RAL=RAL 7035},{D=32.0},{DA=37.0},{D1=4.0 - 10.0},{D11=33.700},{TL=12.0},{L=9.5},{DD=32.5},{E1=37.2},{CNSMAT=Screw: PP / membrane: TPE},{SGE=IP66},{NOTE1=Flammability: PA-FR, - for cable entries 2 x 7.0-12.0mm + 2 x 4.0-8.0mm},{ETEMP=-30°C to 80°C},{CNSQUANTITY=50},{INFO=HTML},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10108616/emtz-3202120-02080-v0-lg.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10108616/emtz-3202120-02080-v0-lg.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
RAL
RAL Colour
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
[mm]
DA
Diameter outside
[mm]
D1
Cable diameter
[mm]
TL
Total length
[mm]
L
Screw-in thread length
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN 60 529
ⁿ/ₐ
NOTE1
Remarks 1
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WISKA EMTZ 32/02/120-02/0...
10108616
EMTZ 32/02/120-02/080 V0 ...
RAL 7035
32.0
37.0
4.0 - 10.0
12.0
9.5
chemical agents
IP66
Flammability: PA-FR, - fo...
-30°C to 80°C
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성