카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
KEM EADR - Enlargement adapters, metric-metric
WISKA
Polyamide accessories
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/kunststoff_zubehoer/kem_eadr.prj},{NB=KEM 20/25 EADR 20 RAL 7035 10102736},{CNSORDERNO=10102736},{TYP=KEM 20/25 EADR 20},{TYP2=EADR},{TA=M},{TI=M},{D101=14.000},{D102=18.000},{RAL=RAL 7035},{DA=M20x1.5},{DANDM=20.000},{DAKDM=18.160},{DI=M25x1.5},{DINDM=25.000},{DIKDM=23.376},{TL=27.0},{L=7.0},{SW=29},{E1=32.0},{CNSMAT=PA-GF},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=100},{INFO=HTML},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10102736/kem-2025-eadr-20.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10102736/kem-2025-eadr-20.html},{WEIGHT=0.009}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
RAL
RAL Colour
ⁿ/ₐ
DA
Connection thread size, outer thread
[mm]
DI
Connection thread size, inner thread
[mm]
TL
Total length
[mm]
L
Screw-in thread length
[mm]
SW
Key width
[mm]
E1
Width across corners
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WEIGHT
Weight
[kg]
WISKA KEM 12/16 EADR 12 R...
10102734
KEM 12/16 EADR 12
RAL 7035
M12x1.5
M16x1.5
27.0
7.0
20
22.0
PA-GF
-40°C to 100°C
100
0.005
WISKA KEM 16/20 EADR 16 R...
10102735
KEM 16/20 EADR 16
RAL 7035
M16x1.5
M20x1.5
27.0
7.0
24
27.0
PA-GF
-40°C to 100°C
100
0.007
WISKA KEM 20/25 EADR 20 R...
10102736
KEM 20/25 EADR 20
RAL 7035
M20x1.5
M25x1.5
27.0
7.0
29
32.0
PA-GF
-40°C to 100°C
100
0.009
WISKA KEM 25/32 EADR 25 R...
10102737
KEM 25/32 EADR 25
RAL 7035
M25x1.5
M32x1.5
28.0
8.0
36
40.0
PA-GF
-40°C to 100°C
100
0.012
WISKA KEM 32/40 EADR 32 R...
10102738
KEM 32/40 EADR 32
RAL 7035
M32x1.5
M40x1.5
30.0
10.0
46
51.0
PA-GF
-40°C to 100°C
50
0.020
WISKA KEM 40/50 EADR 40 R...
10102739
KEM 40/50 EADR 40
RAL 7035
M40x1.5
M50x1.5
30.0
10.0
55
61.0
PA-GF
-40°C to 100°C
25
0.023
WISKA KEM 50/63 EADR 50 R...
10102740
KEM 50/63 EADR 50
RAL 7035
M50x1.5
M63x1.5
32.0
12.0
68
75.0
PA-GF
-40°C to 100°C
5
0.038
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성