카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
EMN - Twisting sleeves, EMN, without aperture, metric
WISKA
Polyamide cable glands
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/kunststoff_kabelverschraubungen/emn.prj},{NB=EMN 25 RAL 7035 50061003},{CNSORDERNO=50061003},{TYP=EMN 25},{RAL=RAL 7035},{D=M25x1.5},{TL=22.0},{DX=25.000},{D1=9.0 -16.0},{D1X=16.000},{L=12.0},{SW=24},{E1=29.0},{CNSMAT=PE},{SGE=IP54},{ETEMP=-20°C to 80°C},{CNSQUANTITY=25},{INFO=HTML},{H1=19.300},{H2=0.500},{D2=14.000},{D3=20.000},{D4=8.800},{D5=7.800},{D6=13.500},{H3=2.000},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/50061003/emn-25.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/50061003/emn-25.html},{WEIGHT=0.004}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
RAL
RAL Colour
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
[mm]
TL
Total length
[mm]
D1
Cable diameter
[mm]
L
Screw-in thread length
[mm]
SW
Key width
[mm]
E1
Across corners
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN 60 529
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WEIGHT
Weight
[kg]
WISKA EMN 12 RAL 7035 500...
50061000
EMN 12
RAL 7035
M12x1.5
17.0
3.5 - 6.0
10.0
12
17.0
PE
IP54
-20°C to 80°C
100
0.002
WISKA EMN 16 RAL 7035 500...
50061001
EMN 16
RAL 7035
M16x1.5
17.0
5.0 - 10.0
9.0
15
21.0
PE
IP54
-20°C to 80°C
100
0.002
WISKA EMN 20 RAL 7035 500...
50061002
EMN 20
RAL 7035
M20x1.5
20.0
8.0 - 13.5
12.0
19
24.0
PE
IP54
-20°C to 80°C
50
0.003
WISKA EMN 25 RAL 7035 500...
50061003
EMN 25
RAL 7035
M25x1.5
22.0
9.0 -16.0
12.0
24
29.0
PE
IP54
-20°C to 80°C
25
0.004
WISKA EMN 32 RAL 7035 500...
50061004
EMN 32
RAL 7035
M32x1.5
25.0
11.0 - 22.0
14.0
30
37.0
PE
IP54
-20°C to 80°C
20
0.008
WISKA EMN 40 RAL 7035 500...
50061005
EMN 40
RAL 7035
M40x1.5
28.0
17.0 - 24.0
16.0
37
45.0
PE
IP54
-20°C to 80°C
20
0.013
WISKA EMN 50 RAL 7035 500...
50061006
EMN 50
RAL 7035
M50x1.5
31.0
21.0 - 35.0
18.0
46
55.0
PE
IP54
-20°C to 80°C
10
0.021
WISKA EMN 63 RAL 7035 500...
50061007
EMN 63
RAL 7035
M63x1.5
37.0
24.0 - 43.0
20.0
56
68.0
PE
IP54
-20°C to 80°C
5
0.041
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성