카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
BCI-H - BraceCONDUIT, heavy, BCI-H, polyamide PA12 V1, EN 45545
WISKA
Brace
Brace CONDUIT, Non-metallic
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/brace/brace_conduit_kunststoff/bci_h.prj},{NB=BCI-H-17-W-BK10109967},{CNSORDERNO=10109967},{TYP=BCI-H-17-W-BK},{RAL=RAL 9005},{NW=17},{DA=21.0},{DI=16.6},{A=3.4},{B=2.3},{R=36.0},{S=0.3},{CNSMAT=PA UL94-V1},{ETEMP=-50°C to 110°C},{CNSQUANTITY=50},{INFO=HTML},{VERS=4},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10109967/bci-h-17-w-bk.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10109967/bci-h-17-w-bk.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
RAL
RAL Colour
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
[mm]
DA
Diameter outside
[mm]
DI
Diameter inside
[mm]
A
Profile width
[mm]
B
Spiral wide
[mm]
R
Bending radius
[mm]
S
wall thickness
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WISKABCI-H-07-BK10109964
10109964
BCI-H-07-BK
RAL 9005
7
10.0
6.5
2.7
1.8
15.0
0.2
PA UL94-V1
-50°C to 110°C
50
WISKABCI-H-10-W-BK1010996...
10109965
BCI-H-10-W-BK
RAL 9005
10
13.0
9.6
2.7
1.8
21.0
0.3
PA UL94-V1
-50°C to 110°C
50
WISKABCI-H-12-W-BK1010996...
10109966
BCI-H-12-W-BK
RAL 9005
12
15.8
11.8
3.1
2.2
28.0
0.3
PA UL94-V1
-50°C to 110°C
50
WISKABCI-H-17-W-BK1010996...
10109967
BCI-H-17-W-BK
RAL 9005
17
21.0
16.6
3.4
2.3
36.0
0.3
PA UL94-V1
-50°C to 110°C
50
WISKABCI-H-23-W-BK1010996...
10109968
BCI-H-23-W-BK
RAL 9005
23
28.5
22.7
3.4
2.3
49.0
0.4
PA UL94-V1
-50°C to 110°C
50
WISKABCI-H-29-W-BK1010996...
10109969
BCI-H-29-W-BK
RAL 9005
29
34.5
28.7
3.4
2.3
67.0
0.4
PA UL94-V1
-50°C to 110°C
25
WISKABCI-H-36-W-BK1010997...
10109970
BCI-H-36-W-BK
RAL 9005
36
42.2
35.0
4.2
2.8
81.0
0.4
PA UL94-V1
-50°C to 110°C
25
WISKABCI-H-48-W-BK1010997...
10109971
BCI-H-48-W-BK
RAL 9005
48
54.5
46.3
4.3
2.8
102.0
0.4
PA UL94-V1
-50°C to 110°C
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성