카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
SMB - Mounting clip, SMB
WISKA
Junction boxes, Plastic
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/abzweigkaesten_kunststoff/zubehoer/smb.prj},{NB=10060528},{CNSORDERNO=10060528},{TYP=SMB 108/206/116},{RAL=RAL 7035},{CNSMAT=PA},{NOTE1=suitable for Junction box COMBI 108, 206 und 116},{ETEMP=-30°C to 100°C},{IT=-5°C to 60°C},{CNSQUANTITY=100},{EOLDATE=-},{REPLACEMENTPART=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
RAL
RAL Colour
ⁿ/ₐ
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
NOTE1
Remarks 1
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
[°C]
IT
Installation temperature
[°C]
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
10060528
10060528
SMB 108/206/116
RAL 7035
PA
suitable for Junction box...
-30°C to 100°C
-5°C to 60°C
100
10101293
10101293
SMB 308+407
-
Polyamid
-30°C to 100°C
-5°C to 60°C
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성