카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
Connecting link - Connecting link No. 12 Simplex (European type)
Wippermann
Roller chain with waisted plates
Simplex roller chains according to ISO 606 (European type)
Connecting link No. 12
Powered by
CAD모델 선택
{wippermann/rollenketten_tailliert/einfach_rollenketten_iso_606_eu/verbindungsglied_nr_12/verbindungsglied_nr_12_einfach.prj},{NB=1901 0513 1200},{P=19.050},{B1=11.68},{B2=15.62},{B3=15.75},{D1=12.1},{D2=5.72},{G=16.1},{L1=22.7},{K=4.6},{SI=1.90},{DS=1.6},{LS=10.0},{VERS=1},{CNSORDERNOS=1901 0513 1200},{CNSORDERNOSR=1901 0513 1201},{CNSORDERNOB=2691 0513 120D},{CNSORDERNOBK=1901 0513 KS0D},{CNSORDERNOTHT=1901 0513 120H},{CNSORDERNOTK=1901 0513 KS0L},{CNSORDERNOM=1901 0513 120M},{CNSORDERNOMR=1901 0513 12M1},{INFO=PDF Katalog},{AUSVIS=Standardkette},{WIP=Nr. 12 - 513},{WIPS=Nr. 12 - 513},{WIPSR=Nr. 12 - 513 RF},{WIPB=Nr. 12 - 12 B-1 BI},{WIPBK=Nr. 12 - 12 B-1 BI KS},{WIPTHT=Nr. 12 - 12 B-1 TR HT},{WIPM=Nr. 12 - 12 B-1 MA},{WIPMR=Nr. 12 - 513 RF MA},{ISO=12 B-1},{WIPTK=Nr. 12 - 12 B-1 TR KS},{ZTNR=73151900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
WIP
Wip
ⁿ/ₐ
ISO
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
B1
Inner width min.
[mm]
B2
Inner link width max.
[mm]
B3
Outer plate width min.
[mm]
D1
Roller-Ø max.
[mm]
D2
Pin Ø max.
[mm]
G
Plate height max.
[mm]
L1
Width over pin max.
[mm]
K
Projection over connecting link max.
[mm]
ZTNR
Customs Tariff No.
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass No.
ⁿ/ₐ
NORM
According to Standard
ⁿ/ₐ
1901 0454 1200
1901 0454 1200
Standard chain
Nr. 12 - 454
-
9.525
3.94
6.70
6.83
6.4
3.28
9.0
11.6
3.3
73151900
23-17-04-03
-
1901 0462 120D
1901 0462 120D
Biathlon
Nr. 12 - 08 B-1 BI
08 B-1
12.700
7.75
11.30
11.43
8.5
4.45
11.8
17.0
3.9
73151900
23-17-04-03
ISO 606
1901 0462 KS0D
1901 0462 KS0D
Biathlon KS
Nr. 12 - 08 B-1 BI KS
08 B-1
12.700
7.75
11.30
11.43
8.5
4.45
11.8
17.0
3.9
73151900
23-17-04-03
ISO 606
1901 0462 120M
1901 0462 120M
Marathon
Nr. 12 - 08 B-1 MA
08 B-1
12.700
7.75
11.30
11.40
8.5
4.45
11.8
17.0
3.9
73151900
23-17-04-03
ISO 606
1901 0462 12M1
1901 0462 12M1
Marathon stainless steel
Nr. 12 - 462 RF MA
08 B-1
12.700
7.75
11.30
11.43
8.5
4.45
11.8
17.0
3.9
73151900
23-17-04-03
ISO 606
1901 0331 1200
1901 0331 1200
Standard chain
Nr. 12 - 331
081
12.700
3.30
5.80
5.93
7.8
3.66
9.9
10.2
1.5
73151900
23-17-04-03
ISO 606
1901 0332 1200
1901 0332 1200
Standard chain
Nr. 12 - 332
-
12.700
4.88
7.20
7.33
7.8
3.66
9.9
11.2
1.5
73151900
23-17-04-03
-
1901 0017 1200
1901 0017 1200
Standard chain
Nr. 12 - 17
083
12.700
4.88
7.90
8.03
7.8
4.09
10.3
12.9
1.5
73151900
23-17-04-03
ISO 606
1901 0385 1200
1901 0385 1200
Standard chain
Nr. 12 - 385
-
12.700
6.40
9.78
9.91
7.8
3.97
11.5
15.4
3.9
73151900
23-17-04-03
-
1901 0461 1200
1901 0461 1200
Standard chain
Nr. 12 - 461
-
12.700
6.40
9.93
10.06
8.5
4.45
11.8
15.8
3.9
73151900
23-17-04-03
-
1901 0462 1200
1901 0462 1200
Standard chain
Nr. 12 - 462
08 B-1
12.700
7.75
11.30
11.43
8.5
4.45
11.8
17.0
3.9
73151900
23-17-04-03
ISO 606
1901 0462 1201
1901 0462 1201
Standard chain stainless ...
Nr. 12 - 462 RF
08 B-1
12.700
7.75
11.30
11.43
8.5
4.45
11.8
17.0
3.9
73151900
23-17-04-03
ISO 606
1901 0462 120H
1901 0462 120H
Triathlon HT
Nr. 12 - 08 B-1 TR HT
08 B-1
12.700
7.75
11.30
11.43
8.5
4.45
11.8
17.0
3.9
73151900
23-17-04-03
ISO 606
1901 0462 KS0L
1901 0462 KS0L
Triathlon KS
Nr. 12 - 08 B-1 TR KS
08 B-1
12.700
7.75
11.30
11.43
8.5
4.45
11.8
17.0
3.9
73151900
23-17-04-03
ISO 606
1901 0501 120D
1901 0501 120D
Biathlon
Nr. 12 - 10 B-1 BI
10 B-1
15.875
9.65
13.28
13.41
10.2
5.08
14.7
19.6
4.1
73151900
23-17-04-03
ISO 606
1901 0501 KS0D
1901 0501 KS0D
Biathlon KS
Nr. 12 - 10 B-1 BI KS
10 B-1
15.875
9.65
13.28
13.41
10.2
5.08
14.7
19.6
4.1
73151900
23-17-04-03
ISO 606
1901 0501 120M
1901 0501 120M
Marathon
Nr. 12 - 10 B-1 MA
10 B-1
15.875
9.65
13.28
13.41
10.2
5.08
14.7
19.6
4.1
73151900
23-17-04-03
ISO 606
1901 0501 12M1
1901 0501 12M1
Marathon stainless steel
Nr. 12 - 501 RF MA
10 B-1
15.875
9.65
13.28
13.41
10.2
5.08
14.7
19.6
4.1
73151900
23-17-04-03
ISO 606
1901 0500 1200
1901 0500 1200
Standard chain
Nr. 12 - 500
-
15.875
6.48
10.08
10.21
10.2
5.08
14.7
16.4
4.1
73151900
23-17-04-03
-
1901 0501 1200
1901 0501 1200
Standard chain
Nr. 12 - 501
10 B-1
15.875
9.65
13.28
13.41
10.2
5.08
14.7
19.6
4.1
73151900
23-17-04-03
ISO 606
1901 0501 1201
1901 0501 1201
Standard chain stainless ...
Nr. 12 - 501 RF
10 B-1
15.875
9.65
13.28
13.41
10.2
5.08
14.7
19.6
4.1
73151900
23-17-04-03
ISO 606
1901 0501 120H
1901 0501 120H
Triathlon HT
Nr. 12 - 10 B-1 TR HT
10 B-1
15.875
9.65
13.28
13.41
10.2
5.08
14.7
19.6
4.1
73151900
23-17-04-03
ISO 606
1901 0501 KS0L
1901 0501 KS0L
Triathlon KS
Nr. 12 - 10 B-1 TR KS
10 B-1
15.875
9.65
13.28
13.41
10.2
5.08
14.7
19.6
4.1
73151900
23-17-04-03
ISO 606
1901 0513 120D
1901 0513 120D
Biathlon
Nr. 12 - 12 B-1 BI
12 B-1
19.050
11.68
15.62
15.75
12.1
5.72
16.1
22.7
4.6
73151900
23-17-04-03
ISO 606
1901 0513 KS0D
1901 0513 KS0D
Biathlon KS
Nr. 12 - 12 B-1 BI KS
12 B-1
19.050
11.68
15.62
15.75
12.1
5.72
16.1
22.7
4.6
73151900
23-17-04-03
ISO 606
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성