카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
GN 817 - Indexing Plungers with Multiple Pin Lengths, Threaded Body, Non Lock-out Type, With Pull Knob, Without Lock Nut Inch
JW Winco
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Indexing plungers
GN 817
GN 817 ST
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_1/indexing_plungers/gn817/gn817_st/gn817_b_inch_asmtab.prj},{NB=Indexing Plunger GN 817-6-6-1/2x13-B (deactivated)},{PARTNUMBER=GN 817-6-6-1/2x13-B},{ITEMID=817-6-6-1/2x13-B},{POS=0},{D1=6},{L1=6},{D2=1/2x13},{D2G=12.7000},{D2K=10.160},{D3=23},{D4=M5},{D4G=5.000},{D4K=4.019},{D5=9},{K=20.0},{L2=48.0},{L3=22},{L4=6},{L5=7.0},{L6=3.5},{AF=14},{SLI=1.4},{SLE=4.3},{V=5},{WEIGHT=0.0400},{PPATH=gn817_b_inch_asmtpl.prj},{CTN=7318290000},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Product details}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Plunger -0.02 / -0.05 Bore H7
[mm]
L1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
K
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
AF
A/F
[mm]
SLI
Spring Load Initial ~
[N]
SLE
Spring Load End ~
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Indexing Plunger GN 817-4...
GN 817-4-4-5/16x18-B
4
4
5/16x18
16
14.0
35.0
16
5
10
0.9
2.7
0.0070
7318290000
YES
Indexing Plunger GN 817-4...
GN 817-4-6-5/16x18-B
4
6
5/16x18
16
14.0
35.0
16
5
10
0.9
2.8
0.0100
7318290000
YES
Indexing Plunger GN 817-5...
GN 817-5-5-3/8x16-B
5
5
3/8x16
19
16.0
40.0
18
6
12
1.1
3.4
0.0180
7318290000
YES
Indexing Plunger GN 817-5...
GN 817-5-8-3/8x16-B
5
8
3/8x16
19
16.0
40.0
18
6
12
1.1
4.1
0.1590
7318290000
YES
Indexing Plunger GN 817-6...
GN 817-6-6-1/2x13-B
6
6
1/2x13
23
20.0
48.0
22
6
14
1.4
4.3
0.0400
7318290000
YES
Indexing Plunger GN 817-6...
GN 817-6-9-1/2x13-B
6
9
1/2x13
23
20.0
48.0
22
6
14
1.4
5.6
0.0400
7318290000
YES
Indexing Plunger GN 817-8...
GN 817-8-8-5/8x11-B
8
8
5/8x11
28
24.0
58.0
26
8
17
1.9
5.9
0.0580
7318290000
YES
Indexing Plunger GN 817-8...
GN 817-8-12-5/8x11-B
8
12
5/8x11
28
24.0
58.0
26
8
17
1.9
6.3
0.0590
7318290000
YES
Indexing Plunger GN 817-1...
GN 817-10-12-5/8x11-B
10
12
5/8x11
28
24.0
58.0
26
8
17
2.1
8.5
0.0650
7318290000
YES
Indexing Plunger GN 817-1...
GN 817-12-15-3/4x16-B
12
15
3/4x16
33
28.5
71.5
33
10
22
2.5
8.9
0.1300
7318290000
YES
Indexing Plunger GN 817-1...
GN 817-16-20-1x8-B
16
20
1x8
33
28.5
78.5
38
12
27
2.9
12.1
0.2070
7318290000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성