10-040 - Profile 40x40 Standard
IPS
ips
Metric
Extrusion Profiles
40 Series
40x40 Slotted
Powered by
CAD모델 선택
{weiss/ips/metric/extrusion_profiles/40series/40_40_slotted_profiles/10_040.prj},{NB=10-040_50_1_(0,0,0,0)},{PN=10-040},{DESCRIPTION=Profile 40x40 Standard},{L=50.0},{DETAIL=1},{H=40.0},{W=40.0},{MAT=Aluminium 6105 T5},{FIN=Clear Anodized - AA M10, C22, A31(Clear)},{IX=9.46},{IY=9.46},{WX=4.73},{WY=4.73},{SECTION=6.65},{WEIGHT=1.72},{HH=68.0},{RR=3.000},{DIA=6.700},{W1=20.000},{W2=14.000},{W3=8.000},{W4=11.250},{H1=12.250},{H2=4.500},{H3=3.000},{R1=1.000},{R2=0.500},{R3=5.000},{R4=1.500},{W11=0.000},{W33=0.000},{H11=0.000},{H22=0.000},{R11=0.000},{R33=0.000},{R44=0.000},{SAX=0},{SAY=0},{EAX=0},{EAY=0},{X2D=100.0},{LG2D=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
W
Width
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
IX
Ix
[cm4]
IY
Iy
[cm4]
WX
Wx
[cm3]
WY
Wy
[cm3]
SECTION
Section
[cm2]
WEIGHT
Weight
[kg/m]
10-040
10-040
Profile 40x40 Standard
40.0
40.0
Aluminium 6105 T5
Clear Anodized - AA M10, ...
9.46
9.46
4.73
4.73
6.65
1.72
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성