23-160 - Door Latches - Deadbolt
IPS
ips
Metric
Accessories
Latches
Powered by
CAD모델 선택
{weiss/ips/metric/accessories/latches/23_160_asmtab.prj},{NB=23-160-30-C-0-0},{PN=23-160},{DESCRIPTION=Dead Bolt Latch 30 Series},{SERIES=30},{OC=C},{SCREWS=24-112-6},{SN=BHCS M6X12},{NUTS=20-055},{TN=M6 Standard T-Nut 28},{MAT=Die-Cast Zinc},{FIN=Clear Finish},{L1=0},{L2=0},{WEIGHT=9},{PPATH=../hinges/parts/23_160_asmtpl.prj},{SPN=30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SCREWS
Screws
ⁿ/ₐ
SN
Screw Name
ⁿ/ₐ
NUTS
T-Nuts
ⁿ/ₐ
TN
T-Nut Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
23-160
23-160
Dead Bolt Latch 40 Series
40
24-116-6
BHCS M6X16
20-056
M6 Standard T-Nut 40/30/1...
Die-Cast Zinc
Clear Finish
9
23-160
23-160
Dead Bolt Latch 30 Series
30
24-112-6
BHCS M6X12
20-055
M6 Standard T-Nut 28
Die-Cast Zinc
Clear Finish
9
23-160
23-160
Dead Bolt Latch 28 Series
28
24-112-6
BHCS M6X12
20-055
M6 Standard T-Nut 28
Die-Cast Zinc
Clear Finish
9
23-160
23-160
Dead Bolt Latch 1.5 Inch ...
1.5"
25-110-4
BHCS 1/4-20X5/8"
25-001
1/4-20 Standard T-Nut 40/...
Die-Cast Zinc
Clear Finish
9
23-160
23-160
Dead Bolt Latch 1 Inch Se...
1"
25-108-4
BHCS 1/4-20X1/2"
25-031
1/4-20 Standard T-Nut 1
Die-Cast Zinc
Clear Finish
9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성