svenska
中文 (繁體)
English
2448100000 - ACT20P-PRO-RTCI-AO-DO-S
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Signal processing
Measuring transducer
Temperature transmitter
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/21/01/29/2448100000.prj},{NB=2448100000},{MANUID=2448100000},{BAB479=-200},{BAB480=850},{AAF040=0.194},{BAB577=114.109},{BAA020=117.262},{BAF016=12.5},{AAD931=90328900},{AAO676=2448100000},{AAO663=4050118462241},{PREVIEW=../../../../_pool_/3e/53/24481000009999.png},{MANUTYPEDESC=ACT20P-PRO-RTCI-AO-DO-S},{DESCSHORT=Temperature transducer, Input: Temperature, Resistance, Potentiometer, Output: I/U universal, Transistor (Alarm)},{DESCLONG=Transmitter for converting the input signals of temperature sensors into standardized analogue measurement values.},{GTIN=4050118462241},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAC218=Yes},{ABE313=No},{ABE314=Yes},{ABE315=Yes},{BAD484=Yes},{BAD715=Yes},{BAD792=4 ... 20 mA},{URL=URL}
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
AAC218
EMC design present
ⁿ/ₐ
ABE313
analogue output (0 V ... 2 V)
ⁿ/ₐ
ABE314
analogue output (0 V ... 5 V)
ⁿ/ₐ
ABE315
analogue output (2 V ... 10 V)
ⁿ/ₐ
BAB479
lower range-limit of temperature/RTD input
[°C]
BAB480
upper range-limit of temperature/RTD input
[°C]
BAD484
Output signal can be configured
ⁿ/ₐ
BAD715
suitable for series installation
ⁿ/ₐ
BAD792
analog output
ⁿ/ₐ
AAF040
Mass
[kg]
BAB577
depth
[mm]
BAA020
height
[mm]
BAF016
width
[mm]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 2448100000
2448100000
ACT20P-PRO-RTCI-AO-DO-S
Temperature transducer, I...
Transmitter for convertin...
4050118462241
Weidmueller Group
Yes
No
Yes
Yes
-200
850
Yes
Yes
4 ... 20 mA
0.194
114.109
117.262
12.5
90328900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성