svenska
中文 (繁體)
English
2660200096 - KEBx HS 304020 S2B0
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical cabinet, housing, rack
Special cabinet/housing
Cabinet/Explosion-proof enclosure
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/18/05/02/2660200096.prj},{NB=2660200096},{MANUID=2660200096},{BAA020=300},{BAB577=200},{BAF016=400},{AAF040=8},{AAD931=85369010},{AAO676=2660200096},{AAO663=6944169813580},{PREVIEW=../../../../_pool_/e5/81/26602000964300.png},{MANUTYPEDESC=KEBx HS 304020 S2B0},{DESCSHORT=Ex metal housing, 400 x 300 x 200 mm, Brushed, Flange plate: No, M6 hex-head slotted screws SW10 + hinges},{DESCLONG=Metal enclosure for use in explosive risk zones. The fixing holes are located outside the sealed area. Wall mounting can be achieved using mounting holes or mounting feet.},{GTIN=6944169813580},{MANUNAME=Weidmueller Group},{BAB664=stainless steel - 1.4301},{BAF785=brushed},{BAG975=IP66},{URL=URL},{KEYWORD=Ex metal body}
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
BAA020
height
[mm]
BAB577
depth
[mm]
BAB664
material
ⁿ/ₐ
BAF016
width
[mm]
BAF785
Surface
ⁿ/ₐ
BAG975
degree of protection
ⁿ/ₐ
AAF040
Mass
[kg]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 2660200096
2660200096
KEBx HS 304020 S2B0
Ex metal housing, 400 x 3...
Metal enclosure for use i...
6944169813580
Weidmueller Group
300
200
stainless steel - 1.4301
400
brushed
IP66
8
85369010
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성